피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
T 42 - Merkel® Compact seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/t42_asmtab.prj},{NB=24367996 T42 143 160 18.5 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24367996},{WS=93 AU V167},{DD=143.0},{D=160.0},{NUT=0},{H=18.5},{S=8.5},{PPATH=t42/t42_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
24367984 T42 44 60 19
24367984
93 AU V167
44.0
60.0
19.0
8.0
24367987 T42 91 105 15.2
24367987
93 AU V167
91.0
105.0
15.2
7.0
24367988 T42 95 110 14.7
24367988
93 AU V167
95.0
110.0
14.7
7.5
24367989 T42 97 115 21
24367989
93 AU V167
97.0
115.0
21.0
9.0
24367990 T42 100 115 14.7
24367990
93 AU V167
100.0
115.0
14.7
7.5
24367991 T42 105 120 14.7
24367991
93 AU V167
105.0
120.0
14.7
7.5
24346872 T42 110 125 14.7
24346872
93 AU V167
110.0
125.0
14.7
7.5
24367993 T42 110 125 14.7
24367993
93 AU V167
110.0
125.0
14.7
7.5
24373713 T42 115 130 14.7
24373713
93 AU V167
115.0
130.0
14.7
7.5
24367994 T42 120 135 14.7
24367994
93 AU V167
120.0
135.0
14.7
7.5
24374443 T42 125 140 14.7
24374443
93 AU V167
125.0
140.0
14.7
7.5
24373891 T42 133 150 18.5
24373891
93 AU V167
133.0
150.0
18.5
8.5
24367996 T42 143 160 18.5
24367996
93 AU V167
143.0
160.0
18.5
8.5
24361344 T42 145 165 18.5
24361344
93 AU V167
145.0
165.0
18.5
10.0
24367998 T42 150 170 18.5
24367998
93 AU V167
150.0
170.0
18.5
10.0
24366948 T42 155 175 18.5
24366948
93 AU V167
155.0
175.0
18.5
10.0
24375902 T42 165 185 14.2
24375902
93 AU V167
165.0
185.0
14.2
10.0
24361930 T42 165 185 18.5
24361930
93 AU V167
165.0
185.0
18.5
10.0
24368002 T42 190 210 18.5
24368002
93 AU V167
190.0
210.0
18.5
10.0
24368006 T42 220 245 22.5
24368006
93 AU V167
220.0
245.0
22.5
12.5
24368007 T42 225 250 23.5
24368007
93 AU V167
225.0
250.0
23.5
12.5
24373958 T42 235 260 23.9
24373958
93 AU V167
235.0
260.0
23.9
12.5
24373583 T42 245 270 22.5
24373583
93 AU V167
245.0
270.0
22.5
12.5
24368009 T42 290 320 28.5
24368009
93 AU V167
290.0
320.0
28.5
15.0
24373956 T42 315 345 28.5
24373956
93 AU V167
315.0
345.0
28.5
15.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
OMK-PU - Merkel® OMEGAT
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
Simko 300 - Merkel® Compact seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
PU 83 - Merkel® Cover Seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
T 44 - Merkel® Compact seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
TM21 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
PU 5 - Merkel® Wiper
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
656
Hallite
05.03.2024
TFMA - Merkel® Compact seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
Simko 320 - Merkel® Compact seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
Simko 520 - Merkel® Compact seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
730
Hallite
05.03.2024
735
Hallite
05.03.2024
PHD Seal - Piston, double acting sealing elements from PTFE material
Trelleborg
01.02.2018
TDUOH - Merkel® Complete piston
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성