您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
T-200PG非标准网带链 (平格型) - T-200 系列
利来链条
T系列网带链
T-200 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_200_series/t_200_mbcfgt_no_asmtab.prj},{NB=T-200PG Non-standard Flush Grid Modular Belt-N1-T:0-L:1},{MODEL=T-200PG Non-standard Flush Grid Modular Belt},{SERIES=T-200 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for application in food industry , as well as packaging machine conveyor belts},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene},{MBL=POM is 10500N/M},{MBC=Blue},{MBOR=28%},{WEIGHT=5.77},{N=1},{T=0},{L=1},{MBT=Non-standard mesh belt width : W=151*N+25.2*T},{PPATH=t_200_mbcfgt_no/assembly/t_200_mbcfgt_no_asmtpl.prj},{REMARK=Before order the modular belt, please check with the sales about the modular belt acturally width.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载
ⁿ/ₐ
MBC
网带颜色
ⁿ/ₐ
MBOR
网带开孔率
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg/m^2]
W
网带宽度
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
T-200PG Non-standard Flus...
T-200PG非标准网带链 (平格型)
T-200 系列
主要适合应用在各种食品行业,以及包装机输送带
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
聚丙烯
POM为10500N/M
蓝色
28%
5.77
151.0
非标准网带宽度: W=151*N+25.2*T
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表