SZNB, SSZNB - 미니츄어리니어가이드-맞춤핀 홀붙이표준블록 호환/미세간격타입-블록
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sznb.prj},{NB=SZNB10},{H=10},{MAT=SZNB},{HRT=-20 ~ 80},{W1=5.5},{B=20},{L1=30.0},{L2=27.0},{L3=19.0},{W=2.5},{P1=15},{P2=10},{S1=M3},{LL1=3.0},{BB=7.8},{K=10.0},{P3=10},{LL=2.5},{H1=5.5},{C=9},{P=20},{D1=0.800},{D2=0.420},{D3=0.600},{D4=0.760},{D5=0.410},{D6=0.420},{D7=4.250},{D8=8.300},{D9=5.500},{D10=0.500},{D11=7.300},{D12=1.410},{D13=0.700},{D14=9.750},{R1=1.200},{R2=1.000},{R3=0.850},{S1MIN=2.621},{S1MAX=3.000},{CD=1.5},{CO=2.5},{M1=5.1},{M2=5.1},{M3=10.2},{MB=0.02},{MR=0.31},{CHF=0.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
HARD
경도
ⁿ/ₐ
HRT
허용온도
[°C]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
MB
블록 질량
[kg]
SZNB8
SZNB8
8
58HRC~
-20 ~ 80
17
23.6
20.6
13.6
2.5
12
8
M2
6.5
0.01
SZNB10
SZNB10
10
58HRC~
-20 ~ 80
20
30.0
27.0
19.0
2.5
15
10
M3
7.8
0.02
SZNB13
SZNB13
13
58HRC~
-20 ~ 80
27
33.9
30.9
19.9
3.5
20
15
M3
10.0
0.04
SZNB16
SZNB16
16
58HRC~
-20 ~ 80
32
42.4
39.4
27.4
3.5
25
20
M3
12.0
0.06
SZNB20
SZNB20
20
58HRC~
-20 ~ 80
40
50.0
47.0
34.6
5.0
30
25
M4
15.0
0.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성