피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: RK Rose+Krieger
생성됨: 01.12.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Assistant / configurator for product selection included
Pictures for product configuration included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Automatic dimensions
Following languages are included:
german, english
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 8.0
spare parts informations
ecological informations
recycling informations
RK Rose+Krieger
synchronisation shaft with protection RK MonoLine - Accessories
RK Rose+Krieger
LINEAR - TECHNOLOGY
Linear Units
Timing belt linear units
Linearunit Monoline
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{rose_krieger/linearkomponenten/lineareinheiten/struktur_kenner_zahnriemen/pt_monoline_z/zubehoer/synw_schutz_assytable.prj},{NB=925214000105#105},{ARTIKEL=Synchronwelle mit Schutz},{TYPE=RK MonoLine Z 40},{GL=105},{GESL=105},{D=16.000},{DI=13.000},{RF=1},{CODE=92521400},{LMAX=2000},{MGL=0.450},{MHUB=0.150},{AUSWTYPE=Rotex 14},{TRANSZK=-11.800},{ROTZK=0.000},{TRANSKN=-21.500},{ROTKN=90.000},{TRANSZK2=12.500},{ROTZK2=0.000},{TRANSKN2=0.000},{ROTKN2=0.000},{TRANSAN2=-20.800},{ROTAN2=90.000},{MASSEINH=6},{LAENGEK=33.300},{MASSROHR=37},{ADAPTPLAT=P1406025A01_054},{PPATH=assemblies/synw_schutz_asmtpl.prj},{CNSSTDDTIME=4 Wochen},{WEEE=DE71223010},{ECLASS80=23-30-92-90},{WARENNUMMER=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTIKEL
Article description
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BEST
ⁿ/ₐ
GL
Basic length/ Minimum length (clearance between the linear units)
ⁿ/ₐ
LMAX
Max. length (clearance between the linear units)
[mm]
MGL
Weight basic length
[kg]
MHUB
Weight per 100mm Stroke
[kg]
CNSMASSEXACT
Calculated weight
[kg]
CNSSTDDTIME
Standard delivery time of the article after receipt of order
ⁿ/ₐ
WEEE
Registration No. WEEE
ⁿ/ₐ
ECLASS80
eClass V 8.0
ⁿ/ₐ
WARENNUMMER
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
925214000105#105
synchronisation shaft wit...
RK MonoLine Z 40
925214000105
105
2000
0.450
0.150
0.450
4 weeks
DE71223010
23-30-92-90
84879090
925218000220#220
synchronisation shaft wit...
RK MonoLine Z 60/80
925218000220
220
2800
1.990
0.300
1.990
4 weeks
DE71223010
23-30-92-90
84879090
925211200290#290
synchronisation shaft wit...
RK MonoLine Z 120
925211200290
290
3000
5.470
0.580
5.470
4 weeks
DE71223010
23-30-92-90
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성