SXWTB - 중하중용리니어가이드 수지리테이너붙이/호환/예압-탭홀붙이와이드블록
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sxwtb.prj},{NB=SXWTB28},{H=28},{KL=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58 HRC~},{L2=48},{P2=32},{LL=7},{BB=22.0},{E=11},{T1=5.5},{H1=15.5},{C=20},{D1=11.000},{D2=4.000},{D3=1.400},{D4=1.400},{D8=20.450},{D11=16.000},{D15=8.000},{D16=1.410},{D17=0.840},{R1=3.870},{R2=2.200},{R3=2.500},{CD=11.1},{CO=21.8},{M1=124},{M2=104},{M3=149},{MBB=0.28},{MBNB=0.35},{MR=2.3},{LS=0.000},{Z=9.5},{ZH=9.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
OT
허용온도
[°C]
W
[mm]
L1
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
[mm]
BB
b
[mm]
CD
기준정격하중 C(동)
ⁿ/ₐ
CO
기준정격하중 Co(정)
ⁿ/ₐ
M1
정적허용 모멘트 M1
[Nm]
M2
정적허용 모멘트 M2
[Nm]
M3
정적허용 모멘트 M3
[Nm]
MBB
블록질량 플랜지없음
[kg]
MBNB
블록질량 플랜지붙이
[kg/m]
SXWTB24
SXWTB24
24
탄소강
58 HRC~
0 ~50
52
56.8
41
26
M5
19.4
7.9
15.6
74
62
78
0.2
0.26
SXWTB28
SXWTB28
28
탄소강
58 HRC~
0 ~50
59
65.2
49
32
M6
22.0
11.1
21.8
124
104
149
0.28
0.35
SXWTB33
SXWTB33
33
탄소강
58 HRC~
0 ~50
73
81.6
60
35
M8
26.0
17.9
33.5
242
203
266
0.51
0.66
SXWTB42
SXWTB42
42
탄소강
58 HRC~
0 ~50
90
96.4
72
40
M10
33.0
27.3
50.5
415
350
480
0.85
1.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
BRWS, BRWB, BRWM, BRWF - 용접앵글 - 소형 ・홀 없음 타입 -
Misumi
30.06.2021
CBS, CBSST - 낮은머리육각홀붙이볼트
Misumi
22.04.2022
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
SRZLF - 중하중/중하중리니어가이드/호환/L치수지정타입-레일
Misumi
29.05.2023
SXRB - 중하중용리니어가이드 수지리테이너붙이/호환/예압-표준블록
Misumi
29.05.2023
DXFS, DXFH, DXFM, DXFL - 우레탄 노즈붙이형 자유지정형
Misumi
29.05.2023
SXWB - 중하중용리니어가이드 수지리테이너붙이/호환/예압-드릴홀붙이와이드블록
Misumi
29.05.2023
HAUBA, HAUBB, HAUBC, HAUBD, HAUBE - 알루미늄 프레임 표준 유닛 - 사면 홈 표준 유닛 - 브라켓 접속 타입
Misumi
01.06.2021
ATLAM, ATLAS, ATLAN - 오토래치
Misumi
30.06.2021
FWRBN, FWRBC, FWRBP, FWUNS, FWRBS, FWRBA, FWRBF, FWRBR, FWRBW - 고무와셔 - 자유지정...
Misumi
17.08.2022
AXFS,AXFH,AXFM,AXFL,AXFY,AXFHE,AXFME,AXFLE,AXFAN,AXHHF,AXCES,AXCEH,AXCEM,AE...
Misumi
31.05.2024
SZLB, SSZLB - 미니츄어리니어가이드-롱블록/호환/미세간격타입-블록
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성