SXWTB - 重载型直线导轨 带树脂保持器/可互换·微预压型-带螺纹孔滑块加宽型
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sxwtb.prj},{NB=SXWTB28},{H=28},{KL=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58 HRC~},{L2=48},{P2=32},{LL=7},{BB=22.0},{E=11},{T1=5.5},{H1=15.5},{C=20},{D1=11.000},{D2=4.000},{D3=1.400},{D4=1.400},{D8=20.450},{D11=16.000},{D15=8.000},{D16=1.410},{D17=0.840},{R1=3.870},{R2=2.200},{R3=2.500},{CD=11.1},{CO=21.8},{M1=124},{M2=104},{M3=149},{MBB=0.28},{MBNB=0.35},{MR=2.3},{LS=0.000},{Z=9.5},{ZH=9.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
OT
容许温度
[°C]
W
[mm]
L1
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
[mm]
BB
b
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
ⁿ/ₐ
CO
基本额定负载Co(静态)
ⁿ/ₐ
M1
容许静态力矩M1
[Nm]
M2
容许静态力矩M2
[Nm]
M3
容许静态力矩M3
[Nm]
MBB
滑块重量 无肩型
[kg]
MBNB
滑块重量 肩型
[kg/m]
SXWTB24
SXWTB24
24
碳素钢
58 HRC~
0 ~50
52
56.8
41
26
M5
19.4
7.9
15.6
74
62
78
0.2
0.26
SXWTB28
SXWTB28
28
碳素钢
58 HRC~
0 ~50
59
65.2
49
32
M6
22.0
11.1
21.8
124
104
149
0.28
0.35
SXWTB33
SXWTB33
33
碳素钢
58 HRC~
0 ~50
73
81.6
60
35
M8
26.0
17.9
33.5
242
203
266
0.51
0.66
SXWTB42
SXWTB42
42
碳素钢
58 HRC~
0 ~50
90
96.4
72
40
M10
33.0
27.3
50.5
415
350
480
0.85
1.20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
BRWS, BRWB, BRWM, BRWF - 焊接角板 - 小型・无孔型 -
Misumi
30.06.2021
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SRZLF - 中载/重载直线导轨/互换-L尺寸指定型-滑轨
Misumi
29.05.2023
SXRB - 重载型直线导轨 带树脂保持器/可互换·微预压型-标准滑块型
Misumi
29.05.2023
DXFS, DXFH, DXFM, DXFL - 聚氨酯 台阶型 自由指定型
Misumi
29.05.2023
SXWB - 重载型直线导轨 带树脂保持器/可互换·微预压型-带通孔滑块加宽型
Misumi
29.05.2023
HAUBA, HAUBB, HAUBC, HAUBD, HAUBE - 铝合金型材 标准组件 - 四面槽标准组件 - 支架连接型
Misumi
01.06.2021
ATLAM, ATLAS, ATLAN - 自动上扣
Misumi
30.06.2021
FWRBN, FWRBC, FWRBP, FWUNS, FWRBS, FWRBA, FWRBF, FWRBR, FWRBW - 橡胶垫圈 自由指定型
Misumi
17.08.2022
AXFS,AXFH,AXFM,AXFL,AXFY,AXFHE,AXFME,AXFLE,AXFAN,AXHHF,AXCES,AXCEH,AXCEM,AE...
Misumi
15.01.2024
SZLB, SSZLB - 微型直线导轨-滑块加长型/互换 微小间隙型-方型
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表