SXR, SXRL, SXRJ, SXRLJ, SXW, SXWL, SXWT, SXWTL, RXR, RXRL, RXW, RXWL, RXWT, RXWTL, SX2R, SX2RL, SX2RJ, SX2RLJ, SX2W, SX2WL, SX2WT, SX2WTL, RX2R, RX2RL, RX2W, RX2WL, RX2WT, RX2WTL - 중하중용리니어가이드 - 보통간격 -
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sxr_asmtab.prj},{NB=SXR24-100},{TS=},{BT=R},{MX=},{H=24},{LT=},{NOB=},{ST=S},{GREASE=},{LS=100},{C=26},{L2=41.0},{K=20.0},{MH=M5 x P0.8},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{W1=15},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5 x 6 x 4.5},{F=60},{G=20},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{PPATH=sxr_sxw_series/sxr_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
CBB
Cb
[mm]
MH
그리스니플 붙이홀
ⁿ/ₐ
E
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SXR24-100
SXR24-100
24
34
57.0
26
26
M4x7
41.0
20.0
7.0
0.85
M5 x P0.8
6
5.0
12.5
15
9.5
0.5
3.5 x 6 x 4.5
60
20
SXR28-160
SXR28-160
28
42
67.0
32
32
M5x8
47.6
22.5
7.5
1.00
M6 x P0.75
13
6.0
15.5
20
11.0
0.6
6 x 9.5 x 8.5
60
20
SXR33-160
SXR33-160
33
48
83.0
35
35
M6x9
61.0
26.5
8.0
1.00
M6 x P0.75
13
6.8
18.0
23
12.5
0.8
7 x 11 x 9
60
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
Multiple rotary joint
Metalwork
21.07.2022
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성