카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SX5 - Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
SFS
Rainscreen
Product Index
SX5
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/produktbezogen/sx5/sx5.prj},{NB=SFS SX5/12-H13-S16-6,3X28-A4},{CNSORDERNO=SX5/12-H13-S16-6,3X28-A4},{MATNR=1583683},{TYP=SX5},{KOPF=Hex head},{DS=S16},{TEXT1=A self drilling fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A4 / AISI 316},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulcanised EPDM},{KL=12mm},{VD=5mm},{MAT=A4},{L=28},{D1=12.70},{D2=6.3},{D3=4.75},{D4=4.0},{D6=16.0},{D7=7.6},{DW=16},{SW=8},{H=4.35},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=8.10},{VERS=15.000},{PRA=15.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Produkt)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS SX5/12-H13-S16-6,3X28...
SX5/12-H13-S16-6,3X28-A4
SX5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A4
28
12.70
6.3
16
8
8.10
SFS SX5/22-H13-S16-6,3X38...
SX5/22-H13-S16-6,3X38-A4
SX5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
22mm
5mm
A4
38
12.70
6.3
16
8
9.50
SFS SX5/34-H13-S16-6,3X50...
SX5/34-H13-S16-6,3X50-A4
SX5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
34mm
5mm
A4
50
12.70
6.3
16
8
11.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성