SWZNB - 미니츄어리니어가이드-와이드레일-맞춤핀 홀붙이스탠다드블록 예압/호환/미세간격타입
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/swznb.prj},{NB=SWZNB12},{H=12},{BT=N},{MAT=Stainless Steel},{HARD=56HRC~},{OT=-20 ~ 80 },{W1=6.0},{B=30},{L1=38.0},{L2=35.0},{L3=27.0},{W=4.5},{P1=21},{P2=12},{S1=M2.6},{S1MAX=2.600},{LL1=3.0},{L1MAX=5.1},{BB=9},{K1=15.0},{P3A=12},{LL12=2.5},{P=25},{MB=0.04},{D1=0.700},{D2=0.420},{D3=0.420},{D4=0.760},{D5=0.410},{D6=0.700},{D7=4.700},{D8=13.000},{D9=5.000},{D10=0.250},{D11=8.700},{D12=1.410},{D13=0.700},{D14=14.800},{R1=1.450},{R2=1.250},{R3=1.050},{H1=7.5},{C=18.0},{CHF=0.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
OT
허용온도
[°C]
W1
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
LL1
l1
[mm]
BB
b
[mm]
K
[mm]
P3
[mm]
LL
(l)
[mm]
MB
블록 질량
[kg]
SWZNB9
SWZNB9
9
스테인리스
56HRC~
-20 ~ 80
5.5
25
31.1
28.1
20.1
3.5
18
12
M2.6
2.5
7
12.5
12
2.5
0.02
SWZNB12
SWZNB12
12
스테인리스
56HRC~
-20 ~ 80
6.0
30
38.0
35.0
27.0
4.5
21
12
M2.6
3.0
9
15.0
12
2.5
0.04
SWZNB14
SWZNB14
14
스테인리스
56HRC~
-20 ~ 80
8.0
40
44.3
41.3
30.1
6.0
28
15
M3
3.5
11
20.0
15
3.5
0.08
SWZNB16
SWZNB16
16
스테인리스
56HRC~
-20 ~ 80
9.0
60
55.0
52.0
40.0
7.5
45
20
M4
4.5
13
30.0
20
4.0
0.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SEBD, SE2BD, SEBWD, SE2BWD - 미니츄어리니어가이드-방진용-표준블록-경예압상급선택
Misumi
30.06.2021
SSEBS, SSEBS-MX, SSE2BS, SSE2BS-MX, RSEBS, RSE2BS - 미니츄어리니어가이드쇼트/상급예압-선택타입
Misumi
04.04.2024
SEWZB - 미니츄어리니어가이드-표준블록 호환/미세간격타입-와이드레일-블록
Misumi
30.06.2021
SSELBWV, SSEL2BWV - 미니어처 리니어 가이드 - 와이드 레일 - 롱 블록 / 경 예압 - - 정밀 급 - - 정치 -
Misumi
04.04.2024
SEBDL, SE2BDL, SEBWDL, SE2BWDL - 미니츄어리니어가이드-방진용-표준블록-경예압상급선택
Misumi
30.06.2021
SSEBDL, SSE2BDL, SSEBWDL, SSE2BWDL - 미니츄어리니어가이드-방진용-표준블록-경예압상급선택
Misumi
20.05.2021
SSEBWV, SSE2BWV - 미니츄어리니어가이드-와이드레일표준/정밀급예압-L치수 선택타입
Misumi
04.04.2024
미니츄어 타입 HRW-LRM형
THK
23.05.2024
MR-M SS Series - Linear guide
cpc Europa
21.04.2020
E-MLGWB, E-GMLGWB - Economy Wide Miniature Liner guide - Standard type - Si...
Misumi
17.08.2023
STZLF - 미니츄어리니어가이드/호환/미세간격표준-L치수지정-레일
Misumi
30.06.2021
Model HSR-M2A
THK
23.05.2024
SVRD, SV2RD, SVRDL, SV2RDL, SVWD, SV2WD, SVWDL, SV2WDL, SVRK, SV2RK, SVRKL,...
Misumi
04.04.2024
C-SXWT, C-SX2WT, C-SXWTL, C-SX2WTL - C-VALUE 중(重)하중용 리니어 가이드 -보통간격-
Misumi
21.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성