SWZNB - 微型直线导轨-滑轨加宽型-带定位孔标准滑块型 预压型/可互换 微小间隙型
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/swznb.prj},{NB=SWZNB12},{H=12},{BT=N},{MAT=Stainless Steel},{HARD=56HRC~},{OT=-20 ~ 80 },{W1=6.0},{B=30},{L1=38.0},{L2=35.0},{L3=27.0},{W=4.5},{P1=21},{P2=12},{S1=M2.6},{S1MAX=2.600},{LL1=3.0},{L1MAX=5.1},{BB=9},{K1=15.0},{P3A=12},{LL12=2.5},{P=25},{MB=0.04},{D1=0.700},{D2=0.420},{D3=0.420},{D4=0.760},{D5=0.410},{D6=0.700},{D7=4.700},{D8=13.000},{D9=5.000},{D10=0.250},{D11=8.700},{D12=1.410},{D13=0.700},{D14=14.800},{R1=1.450},{R2=1.250},{R3=1.050},{H1=7.5},{C=18.0},{CHF=0.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
OT
容许温度
[°C]
W1
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
LL1
l1
[mm]
BB
b
[mm]
K
[mm]
P3
[mm]
LL
(l)
[mm]
MB
滑块重量
[kg]
SWZNB9
SWZNB9
9
不锈钢
56HRC~
-20 ~ 80
5.5
25
31.1
28.1
20.1
3.5
18
12
M2.6
2.5
7
12.5
12
2.5
0.02
SWZNB12
SWZNB12
12
不锈钢
56HRC~
-20 ~ 80
6.0
30
38.0
35.0
27.0
4.5
21
12
M2.6
3.0
9
15.0
12
2.5
0.04
SWZNB14
SWZNB14
14
不锈钢
56HRC~
-20 ~ 80
8.0
40
44.3
41.3
30.1
6.0
28
15
M3
3.5
11
20.0
15
3.5
0.08
SWZNB16
SWZNB16
16
不锈钢
56HRC~
-20 ~ 80
9.0
60
55.0
52.0
40.0
7.5
45
20
M4
4.5
13
30.0
20
4.0
0.15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表