SVWB - 중하중용리니어가이드-수지리테이너붙이/호환/예압-드릴홀붙이와이드블록
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/svwb.prj},{NB=SVWB28},{H=28},{KL=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58 HRC~},{BB=22.0},{L2=30.0},{LL=7},{E=11},{T1=5.5},{H1=15.5},{C=20},{P=60},{D1=11.000},{D2=4.000},{D3=1.400},{D4=1.400},{D8=20.450},{D11=16.000},{D15=8.000},{D16=1.410},{D17=0.840},{R1=3.870},{R2=2.200},{R3=2.500},{CD=7.25},{CO=11.8},{M1=40},{M2=34},{M3=80},{MBB=0.19},{MBNB=0.24},{CHEMPFER=1},{GR=10.000},{ZA=4.750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
OT
허용온도
[°C]
W
[mm]
L1
[mm]
P1
[mm]
S1
[mm]
BB
b
[mm]
CD
기본정격하중 C(동)
[kN]
CO
기본정격하중 Co(정)
[kN]
M1
M1 허용정적 모멘트
[Nm]
M2
M2 정적허용 모멘트
[Nm]
M3
M3 정적허용 모멘트
[Nm]
MBB
블록질량 플랜지붙이
[kg]
MBNB
블록질량 플랜지없음
[kg]
ZA
[mm]
SVWB24
SVWB24
24
탄소강
58 HRC~
0 ~ 50
52
40.4
41
4.5
19.4
4.9
7.8
21
18
39
0.14
0.17
3.750
SVWB28
SVWB28
28
탄소강
58 HRC~
0 ~ 50
59
47.2
49
5.5
22.0
7.25
11.8
40
34
80
0.19
0.24
4.750
SVWB33
SVWB33
33
탄소강
58 HRC~
0 ~ 50
73
59.6
60
7
26.0
12.7
20.8
96
81
164
0.34
0.44
5.500
SVWB42
SVWB42
42
탄소강
58 HRC~
0 ~ 50
90
67.4
72
9
33.0
18.7
29.6
153
128
282
0.58
0.76
7.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성