您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SVSH-C276 - Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole - Hastelloy C- 276 eqiiv.
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
真空装置用螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/svsh_c276.prj},{NB=SVSH-M5-10-C276},{CN=SVSH-M5-10-C276},{M=M5},{L=10},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{DMAX=1.5},{MASS=1.5},{QPP=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
Width B
[mm]
DMAX
直径 d max.
[mm]
SVSH-M3-10-C276
SVSH-M3-10-C276
M3
10
5.5
3
2.5
1.2
SVSH-M3-12-C276
SVSH-M3-12-C276
M3
12
5.5
3
2.5
1.2
SVSH-M3-16-C276
SVSH-M3-16-C276
M3
16
5.5
3
2.5
1.2
SVSH-M3-20-C276
SVSH-M3-20-C276
M3
20
5.5
3
2.5
1.2
SVSH-M3-6-C276
SVSH-M3-6-C276
M3
6
5.5
3
2.5
1.2
SVSH-M3-8-C276
SVSH-M3-8-C276
M3
8
5.5
3
2.5
1.2
SVSH-M4-10-C276
SVSH-M4-10-C276
M4
10
7.0
4
3.0
1.5
SVSH-M4-12-C276
SVSH-M4-12-C276
M4
12
7.0
4
3.0
1.5
SVSH-M4-16-C276
SVSH-M4-16-C276
M4
16
7.0
4
3.0
1.5
SVSH-M4-20-C276
SVSH-M4-20-C276
M4
20
7.0
4
3.0
1.5
SVSH-M4-25-C276
SVSH-M4-25-C276
M4
25
7.0
4
3.0
1.5
SVSH-M4-8-C276
SVSH-M4-8-C276
M4
8
7.0
4
3.0
1.5
SVSH-M5-10-C276
SVSH-M5-10-C276
M5
10
8.5
5
4.0
1.5
SVSH-M5-12-C276
SVSH-M5-12-C276
M5
12
8.5
5
4.0
1.5
SVSH-M5-16-C276
SVSH-M5-16-C276
M5
16
8.5
5
4.0
1.5
SVSH-M5-20-C276
SVSH-M5-20-C276
M5
20
8.5
5
4.0
1.5
SVSH-M5-25-C276
SVSH-M5-25-C276
M5
25
8.5
5
4.0
1.5
SVSH-M6-12-C276
SVSH-M6-12-C276
M6
12
10.0
6
5.0
2.0
SVSH-M6-16-C276
SVSH-M6-16-C276
M6
16
10.0
6
5.0
2.0
SVSH-M6-20-C276
SVSH-M6-20-C276
M6
20
10.0
6
5.0
2.0
SVSH-M6-25-C276
SVSH-M6-25-C276
M6
25
10.0
6
5.0
2.0
SVSH-M6-30-C276
SVSH-M6-30-C276
M6
30
10.0
6
5.0
2.0
SVSH-M8-16-C276
SVSH-M8-16-C276
M8
16
13.0
8
6.0
2.0
SVSH-M8-20-C276
SVSH-M8-20-C276
M8
20
13.0
8
6.0
2.0
SVSH-M8-25-C276
SVSH-M8-25-C276
M8
25
13.0
8
6.0
2.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
DAA - Mounting Bracket - Aluminum Frame End Surface Mounting
NBK (锅屋百迪株式会社)
08.04.2022
F - 平型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
LDMS-LW-AS - 夹紧手柄(平垫圈装入型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
CUAB-A - Bracket for Aluminum Frame
NBK (锅屋百迪株式会社)
08.04.2022
SSCZS - Pan Head Miniature Captive Screw for Precision Instruments
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNSS-RY - 内六角圆柱头螺栓(低温镀黑铬处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
PFX-A - 定位销 无锁紧螺帽
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SVSH-C22 - Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole - Hastelloy C- 22 eq...
NBK (锅屋百迪株式会社)
18.05.2022
SVSM - Molybdenum Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole
NBK (锅屋百迪株式会社)
18.05.2022
JDK-ND - Retaining Magnet
NBK (锅屋百迪株式会社)
28.03.2023
XGT2-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
FLEM - 水平测量零件
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SPC-F - Plastic Screw PC / Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw
NBK (锅屋百迪株式会社)
18.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表