SVRD, SV2RD, SVRDL, SV2RDL, SVWD, SV2WD, SVWDL, SV2WDL, SVRK, SV2RK, SVRKL, SV2RKL, SVWK, SV2WK, SVWKL, SV2WKL - 中载型直线导轨 -防尘型 带双密封垫·带金属刮板/普通间隙-
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/svrd_asmtab.prj},{NB=SVRD24-160},{TS=D},{BT=R},{MX=},{H=24},{NOB=},{LT=},{LS=160},{GREASE=},{ALT1=},{ALT2=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58HRC~},{OT=-20~80},{W1=9.5},{B=34},{L2=25.0},{W=4.0},{P1=26},{S1=M4},{LL1=7},{T=7.0},{BB=20.0},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{C=15},{DGH=3.5 x 6 x 4.5},{NT=20},{P=60},{DD=3.5},{GG=6.0},{HH=4.5},{PPATH=svrd_series/svrd_asmtpl.prj},{CD=5.0},{CO=8.23},{M1=33},{M2=33},{M3=57},{ALT4=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
L
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
OT
容许温度
[°C]
B
[mm]
BB
b
[mm]
E
[mm]
DGH
d x G x h
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
[kN]
CO
基本额定负载Co(静态)
[kN]
M1
M1 容许静态力矩
[Nm]
M2
M2 容许静态力矩
[Nm]
M3
M3 容许静态力矩
[Nm]
SVRD24-160
SVRD24-160
24
160
碳素钢
58HRC~
-20~80
34
20.0
6
3.5 x 6 x 4.5
5.0
8.23
33
33
57
SVRD28-220
SVRD28-220
28
220
碳素钢
58HRC~
-20~80
42
22.5
13
6 x 9.5 x 8.5
7.2
12.1
58
58
135
SVRD33-220
SVRD33-220
33
220
碳素钢
58HRC~
-20~80
48
26.5
13
7 x 11 x 9
11.7
19.6
109
109
225
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表