SVRB - 중하중용리니어가이드-수지리테이너붙이/호환/예압-표준블록
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/svrb.prj},{NB=SVRB28},{H=28},{KL=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58 HRC~},{BB=22.0},{L2=30.0},{LL=7},{LL1=2.400},{E=11},{T1=5.5},{H1=15.5},{C=20},{P=60},{D1=9.000},{D2=5.000},{D3=1.000},{D4=1.000},{D8=20.500},{D11=13.400},{D15=8.000},{D16=0.500},{D17=0.840},{R1=3.870},{R2=2.250},{R3=2.500},{R4=2.750},{G=5.580},{G1=0.850},{G2=0.300},{CD=7.25},{CO=11.8},{M1=40},{M2=34},{M3=80},{MBB=0.19},{MBNB=0.24},{GR=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
OT
허용온도
[°C]
W
[mm]
L1
[mm]
P1
[mm]
S1
[mm]
BB
b
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
CD
기본정격하중 C(동)
[kN]
CO
기본정격하중 Co(정)
[kN]
M1
M1 허용정적 모멘트
[Nm]
M2
M2 정적허용 모멘트
[Nm]
M3
M3 정적허용 모멘트
[Nm]
MBB
블록질량 플랜지붙이
[kg]
MBNB
블록질량 플랜지없음
[kg]
SVRB24
SVRB24
24
탄소강
58 HRC~
0 ~ 50
34
40.4
26
M4
19.4
5.070
0.850
0.300
4.9
7.8
21
18
39
0.14
0.17
SVRB28
SVRB28
28
탄소강
58 HRC~
0 ~ 50
42
47.2
32
M5
22.0
5.580
0.850
0.300
7.25
11.8
40
34
80
0.19
0.24
SVRB33
SVRB33
33
탄소강
58 HRC~
0 ~ 50
48
59.6
35
M6
26.0
6.330
1.340
0.470
12.7
20.8
96
81
164
0.34
0.44
SVRB42
SVRB42
42
탄소강
58 HRC~
0 ~ 50
60
67.4
40
M8
33.0
6.300
1.400
0.500
18.7
29.6
153
128
282
0.58
0.76
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - 미니츄어 리니어 가이드 표준/상급예압-선택 타입
Misumi
04.04.2024
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 조정나사세트-육각홀붙...
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
NFJN, NFJNS - 조정패드
Misumi
04.06.2021
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성