SVR, SVRL, SVRJ, SVRLJ, SVW, SVWL, SVWJ, SVWLJ, SVWT, SVWTL, RVR, RVRL, RVW, RVWL, RVWT, RVWTL, SV2R, SV2RL, SV2RJ, SV2RLJ, SV2W, SV2WL, SV2WT, SV2WTL, RV2R, RV2RL, RV2W, RV2WL, RV2WT, RV2WTL - 중하중용리니어가이드 - 보통간격 -
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/svr_asmtab.prj},{NB=SVR24-100},{TS=},{BT=R},{MX=},{H=24},{NOB=},{ST=S},{LT=},{LS=100},{GREASE=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58HRC~},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{L2=25.0},{K=20.0},{MH=M5xP0.8},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{W1=15},{CAA=0.5},{DDH=3.5x6x4.5},{F=60},{CD=5.0},{CO=8.23},{M1=33},{M2=33},{M3=57},{MR=1.5},{N0=20},{DD=3.5},{GG=6.0},{HH=4.5},{R3=2.2},{ALTMAX=3},{PPATH=svr_svw_series/svr_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
L
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
OT
내열온도(℃)
ⁿ/ₐ
W
W (+/- 0.05공차)
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
S1
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
CBB
Cb
[mm]
MH
그리스니플 붙이홀
ⁿ/ₐ
E
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DDH
d1xd2xh
[mm]
N
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
CD
기본정격하중 C(동)
[kN]
CO
기본정격하중 Co(정)
[kN]
M1
M1 허용정적 모멘트
[Nm]
M2
M2 정적허용 모멘트
[Nm]
M3
M3 정적허용 모멘트
[Nm]
MB
블록 질량
[kg]
MR
가이드 레일 질량
[kg/m]
LT1
타입알고리즘 길이
ⁿ/ₐ
M
[mm]
SVR24-100
SVR24-100
24
100
탄소강
58HRC~
-20~80
34
41.0
26
M4x7
25.0
M4
20.0
7.0
0.85
M5xP0.8
6
5.0
12.5
15
9.5
0.5
3.5x6x4.5
20.0
60
20.0
5.0
8.23
33
33
57
0.15
1.5
Fixed
2
SVR28-160
SVR28-160
28
160
탄소강
58HRC~
-20~80
42
47.0
32
M5x8
27.6
M5
22.5
7.5
1.00
M6xP0.75
13
6.0
15.5
20
11.0
0.6
6x9.5x8.5
20.0
60
20.0
7.2
12.1
58
58
135
0.20
2.4
Fixed
3
SVR33-160
SVR33-160
33
160
탄소강
58HRC~
-20~80
48
59.0
35
M6x9
37.0
M6
26.5
8.0
1.00
M6xP0.75
13
6.8
18.0
23
12.5
0.8
7x11x9
20.0
60
20.0
11.7
19.6
109
109
225
0.30
3.4
Fixed
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
03.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성