SVFS - 十字孔埋头小螺钉(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
真空装置用螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/svfs.prj},{NB=SVFS-M4-6-PC},{CN=SVFS-M4-6-PC},{M=M4},{L=6},{D1=8.0},{L1=2.30},{DMAX=1.5},{MASS=0.7},{QPP=20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
DMAX
直径 d
[mm]
MASS
质量
[g]
SVFS-M2-3
SVFS-M2-3
M2
3
4.0
1.20
0.8
0.13-0.21
SVFS-M2-4
SVFS-M2-4
M2
4
4.0
1.20
0.8
0.13-0.21
SVFS-M2-5
SVFS-M2-5
M2
5
4.0
1.20
0.8
0.13-0.21
SVFS-M2-6
SVFS-M2-6
M2
6
4.0
1.20
0.8
0.13-0.21
SVFS-M2-8
SVFS-M2-8
M2
8
4.0
1.20
0.8
0.13-0.21
SVFS-M2.6-4
SVFS-M2.6-4
M2.6
4
5.2
1.50
1.0
0.27-0.46
SVFS-M2.6-5
SVFS-M2.6-5
M2.6
5
5.2
1.50
1.0
0.27-0.46
SVFS-M2.6-6
SVFS-M2.6-6
M2.6
6
5.2
1.50
1.0
0.27-0.46
SVFS-M2.6-8
SVFS-M2.6-8
M2.6
8
5.2
1.50
1.0
0.27-0.46
SVFS-M2.6-10
SVFS-M2.6-10
M2.6
10
5.2
1.50
1.0
0.27-0.46
SVFS-M3-5
SVFS-M3-5
M3
5
6.0
1.75
1.2
0.3
SVFS-M3-6
SVFS-M3-6
M3
6
6.0
1.75
1.2
0.4
SVFS-M3-8
SVFS-M3-8
M3
8
6.0
1.75
1.2
0.4
SVFS-M3-10
SVFS-M3-10
M3
10
6.0
1.75
1.2
0.5
SVFS-M3-12
SVFS-M3-12
M3
12
6.0
1.75
1.2
0.6
SVFS-M3-5-PC
SVFS-M3-5-PC
M3
5
6.0
1.75
1.2
0.3
SVFS-M3-6-PC
SVFS-M3-6-PC
M3
6
6.0
1.75
1.2
0.4
SVFS-M3-8-PC
SVFS-M3-8-PC
M3
8
6.0
1.75
1.2
0.4
SVFS-M3-10-PC
SVFS-M3-10-PC
M3
10
6.0
1.75
1.2
0.5
SVFS-M3-12-PC
SVFS-M3-12-PC
M3
12
6.0
1.75
1.2
0.6
SVFS-M4-5
SVFS-M4-5
M4
5
8.0
2.30
1.5
0.6
SVFS-M4-6
SVFS-M4-6
M4
6
8.0
2.30
1.5
0.7
SVFS-M4-8
SVFS-M4-8
M4
8
8.0
2.30
1.5
0.8
SVFS-M4-10
SVFS-M4-10
M4
10
8.0
2.30
1.5
1.0
SVFS-M4-12
SVFS-M4-12
M4
12
8.0
2.30
1.5
1.1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
FSP-V-K
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSH-EL - 内六角超短头螺栓(钢制/化学镀镍处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
PCPL
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNZS - 精密机器用盘头小螺钉(精密螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SVPS - 十字孔盘头小螺钉(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
XHS
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNF-SD-TZB - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
KDMS-SC-BK - 防脱落凹槽旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNSS - 内六角螺栓(英制螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
B3
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表