카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
SUSL - Compression Springs-Spring Constant 0.05~0.30
SAMLO
springs
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/springs/susl.prj},{NB=SUSL-D10-L25},{TYPECODE=SUSL},{D=10},{L=25},{D0=0.55},{SL=4.40},{MDS=18.8},{ML=2.83},{SC=0.151},{CATALOG=susl.jpg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
Wire Dia. d
ⁿ/ₐ
SL
Solid Length
ⁿ/ₐ
MDS
Max. Deflection Smax.
ⁿ/ₐ
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
SC
Spring Constant
ⁿ/ₐ
SUSL-D2-L5
SUSL
2
5
0.13
1.50
3.0
0.15
0.050
SUSL-D2-L10
SUSL
2
10
0.13
1.50
6.0
0.34
0.057
SUSL-D2-L15
SUSL
2
15
0.15
2.70
9.0
0.35
0.039
SUSL-D2-L20
SUSL
2
20
0.15
2.70
12.0
0.44
0.037
SUSL-D2-L25
SUSL
2
25
0.18
6.30
15.0
0.83
0.055
SUSL-D2-L30
SUSL
2
30
0.18
6.30
18.0
0.95
0.053
SUSL-D3-L5
SUSL
3
5
0.16
0.92
3.8
0.22
0.058
SUSL-D3-L10
SUSL
3
10
0.20
2.00
7.5
0.46
0.061
SUSL-D3-L15
SUSL
3
15
0.23
3.45
11.2
1.54
0.137
SUSL-D3-L20
SUSL
3
20
0.23
3.45
15.0
1.19
0.079
SUSL-D3-L25
SUSL
3
25
0.26
6.24
15.0
1.37
0.091
SUSL-D3-L30
SUSL
3
30
0.26
6.24
18.0
1.60
0.089
SUSL-D4-L5
SUSL
4
5
0.20
1.05
3.8
0.22
0.059
SUSL-D4-L10
SUSL
4
10
0.23
1.84
7.5
0.46
0.061
SUSL-D4-L15
SUSL
4
15
0.26
2.86
11.2
0.68
0.060
SUSL-D4-L20
SUSL
4
20
0.29
4.64
15.0
1.37
0.091
SUSL-D4-L25
SUSL
4
25
0.30
5.40
18.8
1.37
0.073
SUSL-D4-L30
SUSL
4
30
0.30
5.40
22.5
1.94
0.086
SUSL-D5-L5
SUSL
5
5
0.23
1.15
3.8
0.21
0.055
SUSL-D5-L10
SUSL
5
10
0.26
1.82
7.5
0.47
0.062
SUSL-D5-L15
SUSL
5
15
0.30
3.15
11.2
0.69
0.061
SUSL-D5-L20
SUSL
5
20
0.30
3.15
15.0
0.92
0.061
SUSL-D5-L25
SUSL
5
25
0.32
4.16
18.8
1.26
0.067
SUSL-D5-L30
SUSL
5
30
0.32
4.16
22.5
1.60
0.071
SUSL-D5-L35
SUSL
5
35
0.35
6.00
26.2
2.23
0.085
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SUML - Compression Springs-Spring Constant 0.3~0.9
SAMLO
24.03.2023
Stainless Steel Spur Gears (SUS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
F Rock Gears (SUSF)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Stainless Steel Spur Gears (SUSA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Sintered Metal Spur Gears (LS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
K1554 - Springs for clamp straps
KIPP
27.05.2024
YFWT - Compressed Spring L Size Designation Type,Outer Diameter Reference T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YFUT - Compressed Spring L Size Designation Type,Outer Diameter Reference T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YBSWP - Compressed Spring-For Ball Bushing
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CD - Compression spring - DIN 2095 - Stainless steel piano wire
HPC
03.08.2023
B0410 - Springs for clamp straps
Blohm
03.06.2024
SUL - Compression Springs-Spring Constant 0.2~0.5
SAMLO
24.03.2023
OR - Stainless steel round wire spring (maximum compression 60%)
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
LBSM,LBSH - Spring/gas spring-Compression spring-outer diameter reference s...
SRD-FA
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성