您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SUSFBN50B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.50
轴孔成品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_50/finished_bore_sprocket_steel_stainless_steel/b_type/susfbn50b.prj},{NB=SUSFBN50B19D20_()},{TYPE=SUSFBN50B},{NOT=19},{NOTX=19.000},{DP=96.45},{DO=105},{MATC=},{SD=20},{SDX=20,22,24,25,28,30,32,35,38,40},{NOTHP=2},{A=8},{SURFT=},{BD=73.0},{BL=28},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
M
螺纹孔直径
ⁿ/ₐ
NOTHP
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
A
螺纹孔位置
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
SUSFBN50B10D20
SUSFBN50B
10
51.37
58
41.21
41.21
8.7
无
C : 切削规格
M6
2
5
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN50B11D20
SUSFBN50B
11
56.35
64
46.19
45.62
8.7
无
C : 切削规格
M6
2
5
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN50B12D20
SUSFBN50B
12
61.34
69
51.18
51.18
8.7
无
C : 切削规格
M6
2
5
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN50B13D20
SUSFBN50B
13
66.34
74
56.18
55.70
8.7
无
C : 切削规格
M6
2
5
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN50B14D20
SUSFBN50B
14
71.34
79
61.18
61.18
8.7
无
C : 切削规格
M6
2
7
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN50B15D20
SUSFBN50B
15
76.35
84
66.19
65.77
8.7
无
C : 切削规格
M6
2
7
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN50B16D20
SUSFBN50B
16
81.37
89
71.21
71.21
8.7
无
C : 切削规格
M6
2
7
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN50B17D20
SUSFBN50B
17
86.39
94
76.23
75.86
8.7
无
C : 切削规格
M6
2
7
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN50B18D20
SUSFBN50B
18
91.42
100
81.26
81.26
8.7
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN50B19D20
SUSFBN50B
19
96.45
105
86.29
85.96
8.7
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN50B20D20
SUSFBN50B
20
101.48
110
91.32
91.32
8.7
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN50B21D20
SUSFBN50B
21
106.51
115
96.35
96.05
8.7
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN50B22D20
SUSFBN50B
22
111.55
120
101.39
101.39
8.7
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN50B23D20
SUSFBN50B
23
116.58
125
106.42
106.15
8.7
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN50B24D20
SUSFBN50B
24
121.62
130
111.46
111.46
8.7
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN50B25D20
SUSFBN50B
25
126.66
135
116.50
116.25
8.7
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN50B26D20
SUSFBN50B
26
131.70
140
121.54
121.54
8.7
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN50B28D20
SUSFBN50B
28
141.79
150
131.63
131.63
8.7
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN50B30D20
SUSFBN50B
30
151.87
161
141.71
141.71
8.7
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN50B32D25
SUSFBN50B
32
161.96
171
151.80
151.80
8.7
无
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN50B35D25
SUSFBN50B
35
177.10
186
166.94
166.76
8.7
无
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表