目錄: SENTO
Created: 18.04.2024
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SENTO
STWG - STWG 单头气体增压阀
SENTO
增压缸
STWG
Powered by
CAD模型選擇
{sento/pressure_cylinder/stwg/stwg_asmtab.prj},{NB=STWG-08-A-L-G},{MODEL=STWG-08},{BVS=WG: Single headed single},{M=A},{IM=-L},{AR=-G},{PR=8:1},{PI=4.4},{MEP=56.0},{PO=8Pa+Pi},{SI=PT1/2},{SO=PT1/2},{FLOW=252@PA=6bar},{PPATH=assemblies/stwg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BVS
增压阀系列
ⁿ/ₐ
PR
增压比
ⁿ/ₐ
PI
入口最小气压
[bar]
MEP
出口最大气压
[bar]
PO
出口压力计算
[pa]
SI
入口接口尺寸
[mm]
SO
出口接口尺寸
[mm]
FLOW
最大流量
[Pa]
STWG-02-A-L-G
STWG-02
WG: 单头单作用
2:1
2.0
16.6
2Pa
PT1/2
PT1/2
412@PA=6bar
STWG-04-A-L-G
STWG-04
WG: 单头单作用
4:1
2.7
33.2
4Pa
PT3/8
PT3/8
354@PA=6bar
STWG-05-A-L-G
STWG-05
WG: 单头单作用
5:1
2.7
41.5
5Pa+Pi
PT1/2
PT1/2
672@PA=6bar
STWG-07-A-L-G
STWG-07
WG: 单头单作用
7:1
4.4
56.0
7Pa
PT3/8
PT3/8
252@PA=6bar
STWG-08-A-L-G
STWG-08
WG: 单头单作用
8:1
4.4
56.0
8Pa+Pi
PT1/2
PT1/2
252@PA=6bar
STWG-10-A-L-G
STWG-10
WG: 单头单作用
10:1
5.0
80.0
10Pa
PT3/8
PT3/8
196@PA=6bar
STWG-15-A-L-G
STWG-15
WG: 单头单作用
15:1
6.0
105.0
15Pa
PT3/8
PT3/8
164@PA=6bar
STWG-25-A-L-G
STWG-25
WG: 单头单作用
25:1
8.5
200.0
25Pa
PT1/4
PT1/4
91@PA=6bar
STWG-40-A-L-G
STWG-40
WG: 单头单作用
40:1
15.0
320.0
40Pa
PT1/4
PT1/4
56@PA=6bar
STWG-60-A-L-G
STWG-60
WG: 单头单作用
60:1
25.0
480.0
60Pa
PT1/4
PT1/4
72@PA=6bar
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表