STSNT, STSNS - 소경위치결정핀 - 수나사-플랜지 붙이타입-테이퍼R-공차선택
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/stsnt.prj},{NB=STSNT2-L0-P1.0-B2.5-H2.1-T1.0},{MAT=T},{D=2},{L=0.0},{LMAX=10.0},{L3=0.0,[1.0:10.0/0.5]},{P=1.0},{P1=[1.0-4.0/0.1]},{PTOL=0/-0.01},{B=2.5},{H=2.1},{T=1.0},{T1=[1.0-20.0/0.5]},{RALG=0.2},{M1=2},{L0D=0.30},{PITCH=0.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D치수 공차
[mm]
PTOL
P치수공차
[mm]
R
[mm]
M
ⁿ/ₐ
STSNT2-L0-P1.0-B2.5-H2.1-...
STSNT2-L0-P1.0-B2.5-H2.1-...
2
0/-0.005
0/-0.01
0.2
M2
STSNT3-L0-P1.5-B3.0-H3.1-...
STSNT3-L0-P1.5-B3.0-H3.1-...
3
0/-0.005
0/-0.01
0.3
M3
STSNT4-L0-P2.0-B4.0-H4.1-...
STSNT4-L0-P2.0-B4.0-H4.1-...
4
0/-0.005
0/-0.01
0.4
M4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성