Straight stop valves, parallel male thread with O-ring
Riegler
Pneumatic products
Screw fittings and connectors
Push-in fittings
»Blue series«, plastic and nickel-plated brass
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/07_verschraubungen-und-verbindungsteile/schnellsteckverbinder/kunststoff-messing_vernickelt_blaue_serie/ger_stop_aus_zly_mit_o_r.prj},{NB=195.148},{ARTNR=195.148},{G=G 1/4},{FS=8},{L1=29.0},{SW=17},{GX=13.157},{A=7.5},{C=9.8},{X1=14.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
FS
For tube O.D.
[mm]
L1
[mm]
SW
[mm]
195.184
195.184
G 1/8
4
27.5
14
195.186
195.186
G 1/8
6
27.0
14
195.188
195.188
G 1/8
8
29.0
14
195.146
195.146
G 1/4
6
27.0
17
195.148
195.148
G 1/4
8
29.0
17
195.1410
195.1410
G 1/4
10
37.0
17
195.388
195.388
G 3/8
8
29.0
20
195.3810
195.3810
G 3/8
10
37.0
20
195.3812
195.3812
G 3/8
12
38.0
21
195.1210
195.1210
G 1/2
10
37.0
24
195.1212
195.1212
G 1/2
12
38.0
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성