카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Stove Starter Pipe with Trap - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/system_elements_trap_with_insp_asmtab.prj},{NB=Trap_with_Insp. 180/500/0,5/316/BA/ICS25 (a) (400)(104456)},{MAT=104456},{EAN=4037494930946},{DC=AT,DE,CZ,SI},{SYS=ICS25},{SAP=Trap_with_Insp. 180/500/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=497},{NL=497},{ML=316},{SL=BA},{WG=4.70},{VERS=3},{SHORT=180/500/0,5/316/BA/ICS25},{INTX=180.000},{EXTX=231.100},{ANG=84.735},{ANG5=37},{PPATH=system_elements_trap_with_insp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Trap_with_Insp. 130/500/0...
104454
4037494930922
ICS25
Trap_with_Insp. 130/500/0...
130
180
497
497
316
BA
3.29
Trap_with_Insp. 150/500/0...
104455
4037494930939
ICS25
Trap_with_Insp. 150/500/0...
150
200
497
497
316
BA
3.92
Trap_with_Insp. 180/500/0...
104456
4037494930946
ICS25
Trap_with_Insp. 180/500/0...
180
230
497
497
316
BA
4.70
Trap_with_Insp. 200/500/0...
104457
4037494930953
ICS25
Trap_with_Insp. 200/500/0...
200
250
497
497
316
BA
5.37
Trap_with_Insp. 230/500/0...
137256
4051921550132
ICS25
Trap_with_Insp. 230/500/0...
230
280
497
497
316
BA
5.33
Trap_with_Insp. 250/500/0...
117763
4037494932711
ICS25
Trap_with_Insp. 250/500/0...
250
300
497
497
316
BA
6.04
Trap_with_Insp. 300/500/0...
137257
4051921550149
ICS25
Trap_with_Insp. 300/500/0...
300
350
497
497
316
BA
6.73
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Inspection Tee N1 - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Inspection Tee P1 - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Pipe 1000mm - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Adjustable Pipe 500mm - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Inspec. Tee N1 Short - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Pipe 250mm - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Pipe 200mm - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Tee 90° short - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Adjustable Pipe 375-585mm - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Measure Pipe 1t. - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Inspec. Tee P1 Short - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Adjustable Pipe 270-375mm - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Adjustable Pipe 195-250mm - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Taper Terminal - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성