피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Storz fixed couplings, female threaded, stainless steel
Riegler
Pneumatic products
Hose couplings
Storz couplings
Stainless steel V4A
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/06_schlauchkupplungen/storz_kupplungen/edelstahl_va/sto_fes_mit_inn_ed.prj},{NB=3404.66112},{ARTNR=3404.66112},{SG=52-C},{KA=66.0},{G=G 1 1/2},{VER=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
SG
Storz size
ⁿ/ₐ
KA
Lug distance
[mm]
G
Female thread
ⁿ/ₐ
3404.3112
3404.3112
25-D
31.0
G 1/2
3404.3134
3404.3134
25-D
31.0
G 3/4
3404.3110
3404.3110
25-D
31.0
G 1
3404.4410
3404.4410
32
44.0
G 1
3404.44114
3404.44114
32
44.0
G 1 1/4
3404.51114
3404.51114
38
51.0
G 1 1/4
3404.51112
3404.51112
38
51.0
G 1 1/2
3404.6610
3404.6610
52-C
66.0
G 1
3404.66114
3404.66114
52-C
66.0
G 1 1/4
3404.66112
3404.66112
52-C
66.0
G 1 1/2
3404.6620
3404.6620
52-C
66.0
G 2
3404.66212
3404.66212
52-C
66.0
G 2 1/2
3404.8120
3404.8120
65
81.0
G 2
3404.81212
3404.81212
65
81.0
G 2 1/2
3404.8130
3404.8130
65
81.0
G 3
3404.8920
3404.8920
75-B
89.0
G 2
3404.89212
3404.89212
75-B
89.0
G 2 1/2
3404.8930
3404.8930
75-B
89.0
G 3
3404.11540
3404.11540
100
115.0
G 4
3404.13340
3404.13340
110-A
133.0
G 4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성