STHRBK, STHRK, SSTHRK, ATHRK - 샤프트홀더 - 플랜지 형 - 맞춤핀 홀 붙이형 - 원형 플랜지
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthrbk_asmtab.prj},{NB=STHRBK16},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=3.0},{L=32},{D1=22},{H=42},{T=6.0},{LL=19},{M=M4},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{P=32},{W=26},{P1=28},{F=16},{DD1=4.5},{Q=5},{ALT1=},{PPATH=sthrbk/sthrbk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
N
홀더N의두께
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
M
M일반나사
ⁿ/ₐ
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
Q
[mm]
MBM
고정나사 M
ⁿ/ₐ
ML
길이
[mm]
STHRBK8
STHRBK8
8
+0.015/0
2.0
18
12
28
5.0
14
M3
20
16
20
0
3.5
4
0
0
STHRBK10
STHRBK10
10
+0.015/0
2.0
20
14
30
5.0
15
M3
22
18
21
0
4.5
4
0
0
STHRBK12
STHRBK12
12
+0.018/0
2.0
24
16
36
6.0
15
M4
26
25
21
0
4.5
4
0
0
STHRBK13
STHRBK13
13
+0.018/0
2.5
24
18
38
6.0
15
M4
28
25
23
0
4.5
4
0
0
STHRBK15
STHRBK15
15
+0.018/0
2.5
30
20
40
6.0
18
M4
30
26
25
0
4.5
4
0
0
STHRBK16
STHRBK16
16
+0.018/0
3.0
32
22
42
6.0
19
M4
32
26
28
16
4.5
5
0
0
STHRBK18
STHRBK18
18
+0.018/0
5.0
32
28
50
8.0
20
M5
39
32
31
22
5.5
5
0
0
STHRBK20
STHRBK20
20
+0.021/0
4.0
32
28
50
8.0
20
M5
39
32
31
22
5.5
6
0
0
STHRBK25
STHRBK25
25
+0.021/0
4.0
38
33
55
8.0
23
M5
44
37
36
24
5.5
6
0
0
STHRBK30
STHRBK30
30
+0.021/0
4.0
38
38
66
10.0
24
M6
52
42
41
27
6.6
6
0
0
STHRBK35
STHRBK35
35
+0.025/0
5.0
50
45
80
10.0
27
M6
65
55
56
33
9.0
6
0
0
STHRBK40
STHRBK40
40
+0.025/0
10.0
50
60
90
10.0
30
M6
75
65
65
38
9.0
6
0
0
STHRBK50
STHRBK50
50
+0.025/0
10.0
50
70
100
10.0
33
M6
85
75
74
43
9.0
6
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성