피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Star grip stainless steel, female
MOVET
Mechanical Parts
Star grips
Powered by
CAD모델 선택
{movet/mechanische_bauteile/sterngriffe_edelstahl_/star_grip_typ1.prj},{NB=MOVET+45830010E/33(high)},{TYP=45830010E/33},{BESTNR=4061408010080},{LODLEVEL=high},{DES=Star grip VA Ø 33, internal thread M6x12},{D=33},{D1=19},{H=23},{H1=12.0},{G=12},{F=M6},{FX=6},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/30000E_30100E.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order no.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
G
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
MOVET+4061408011070
45830000E/27
4061408011070
Star grip VA Ø27, interna...
27
15
19
10.0
10
M5
MOVET+4061408010080
45830010E/33
4061408010080
Star grip VA Ø33, interna...
33
19
23
12.0
12
M6
MOVET+4061408008186
45830020E/40
4061408008186
Star grip VA Ø40, interna...
40
21
27
15.0
13
M8
MOVET+4061408004225
45830030E/50
4061408004225
Star grip VA Ø50, interna...
50
25
33
17.5
17
M10
MOVET+4061408012480
45830040E/60
4061408012480
Star grip VA Ø 60, intern...
60
27
37
20.0
20
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 912 - Hexagon socket head cap screw
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
DIN 6336 K - Star wheels
Fabory
13.02.2023
GN 6336.1 - Star knobs, Duroplast, with protruding steel bush, Type C, with...
Ganter
12.04.2024
DIN 6336 - Star knobs, Aluminum, Type A casting only
Ganter
12.04.2024
06194 - Star grips in stainless steel, similar to DIN 6336
norelem
30.05.2024
MAE-KSM-230V-GE/I - Capacitor motor for Small Geared Motors GE/I
MÄDLER
26.04.2024
DIN 6336 L - Star wheels
Fabory
13.02.2023
DIN 6336 - Star knobs, Aluminum, Type D with threaded through bore
Ganter
12.04.2024
MAE-STGR-5334-RF - Star Knobs 5334 Stainless Steel, Version C and E
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STGR-5335-RF - Star Knobs 5335 Stainless Steel, Version C and E
MÄDLER
26.04.2024
GN 5337.5 - Star knobs Type E, with threaded blind bore
Ganter
12.04.2024
DIN 6336 - Star knobs, Aluminum, Type E with threaded blind bore
Elesa+Ganter
28.03.2024
EH 24670. - Star Grips DIN 6336, plastic / with threaded bushing, form K
Halder
22.12.2022
DIN 6336 - Star knobs, Type D, with threaded through bore, Technopolymer
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성