피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 18 - Leveling Feet, Stainless Steel AISI 304, FDA compliant
Elesa+Ganter
Levelling elements
GN 18
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/levelling_elements/gn18/gn18_asmtab.prj},{NB=Stellfuss, Edelstahl GN 18-80-M24-200-C3-T (0)},{PARTNUMBER=GN 18-80-M24-200-C3-T},{D1=80},{D2=M24},{WINKEL=0},{L1=200},{L1X=200},{H1=-},{H1X=0},{H2=41},{H2X=41},{S=2},{SW1=-},{SW2=19},{SW1X=0},{SW2X=19},{W=26},{VER=2},{AUSF=T - ohne Mutter, Schlüsselfläche unten},{MAT=Edelstahl},{WEIGHT=0.8100},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=gn18_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
W
[°]
AUSF
Versions of threaded studs
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M8-40-C3-S
60
M8
40
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.1212
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M8-50-C3-S
60
M8
50
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.1245
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M8-63-C3-S
60
M8
63
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.1283
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M8-40-C3-SK
60
M8
40
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.1252
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M8-50-C3-SK
60
M8
50
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.1285
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M8-63-C3-SK
60
M8
63
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.1323
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M10-50-C3-S
60
M10
50
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.1342
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M10-60-C3-S
60
M10
60
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.1387
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M10-80-C3-S
60
M10
80
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.1488
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M10-100-C3-S
60
M10
100
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.1587
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M10-50-C3-SK
60
M10
50
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.1432
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M10-60-C3-SK
60
M10
60
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.1477
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M10-80-C3-SK
60
M10
80
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.1578
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M10-100-C3-SK
60
M10
100
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.1677
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M12-60-C3-S
60
M12
60
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.1517
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M12-80-C3-S
60
M12
80
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.1661
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M12-100-C3-S
60
M12
100
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.1804
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M12-125-C3-S
60
M12
125
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.1985
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M12-60-C3-SK
60
M12
60
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.1607
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M12-80-C3-SK
60
M12
80
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.1751
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M12-100-C3-SK
60
M12
100
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.1894
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M12-125-C3-SK
60
M12
125
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.2075
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M16-75-C3-T
60
M16
75
-
37
2
-
12
32
T - without nut, wrench f...
0.2111
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M16-100-C3-T
60
M16
100
-
37
2
-
12
32
T - without nut, wrench f...
0.2441
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M16-125-C3-T
60
M16
125
-
37
2
-
12
32
T - without nut, wrench f...
0.2773
73269098
YES
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 18 - Leveling Feet, Stainless Steel AISI 304, FDA compliant
Ganter
12.04.2024
GN 269 - Stainless Steel-Cranked handles
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 17 - Leveling Feet, Stainless Steel AISI 304, FDA compliant, Type C3. Po...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 21 - Stainless Steel-Levelling feet, with turned foot plate, without fix...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN992.5 - Stainless steel insert bushes for construction tubings GN 990, sq...
Berger Tools
22.05.2023
GN 31 - Stainless Steel-Levelling feet rubber black/white
Elesa+Ganter
28.03.2024
Model 61112 - Welding male part - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
16.12.2020
GN 18 - Leveling Feet, Stainless Steel AISI 304, FDA compliant
JW Winco
02.04.2024
K0739 - Levelling feet steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
GN 44 - Stainless Steel-Levelling feet, A4
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 17 - Leveling Feet, Stainless Steel AISI 304, FDA compliant, Type C3. Po...
Ganter
12.04.2024
GN 343.2 KR - Levelling feet, Steel zinc plated, Threaded stud,Type KR, wit...
Ganter
12.04.2024
GN 30 - Levelling feet, Steel sheet, zinc plated / with rubber underlay
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 951.2-ST - Pulling latch, for latch clamps GN 852
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성