您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
STCT/STCW - 接头链节
上隆SAMLO
链轮·链条
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/spockets_chains/stct_stcw.prj},{NB=STCT-08B},{TYPECODE=STCT},{CN=08B},{P=12.700},{H=11.810},{D2=4.450},{L=17.000},{T=1.600},{CATALOG=stct_stcw.jpg},{B=7.750},{D1=8.510},{L1=24.000},{D3=5.450},{L2=7.800},{D4=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
链号
ⁿ/ₐ
P
节距
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
L1
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L2
[mm]
D4
[mm]
STCT-04C
04C
6.350
6.020
2.310
9.100
0.800
11.900
3.300
3.850
4.000
STCT-06B
06B
9.525
8.260
3.280
13.500
1.300
17.300
4.280
6.050
6.000
STCT-08B
08B
12.700
11.810
4.450
17.000
1.600
24.000
5.450
7.800
8.000
STCT-10A
10A
15.875
15.090
5.090
21.800
2.030
30.500
6.090
9.400
10.000
STCT-12A
12A
19.050
18.100
5.960
26.900
2.420
36.700
6.960
11.950
14.000
STCT-16A
16A
25.400
24.130
7.940
33.500
3.250
49.000
8.940
15.250
18.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
STCH - 链条
上隆SAMLO
24.03.2023
ST16A - 链轮-16A系列
上隆SAMLO
23.03.2023
22208 - 链节 DIN ISO 606
norelem
30.05.2024
Connecting links for ''O-ring'' chain Bea - Connecting link and offset link...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Connecting link - Connecting link No. 11 Simplex series GL (European type)
Wippermann
05.12.2018
Connecting links for simplex nickel plated chains Bea - Connecting link and...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Connecting link - Connecting link No. 11 Duplex (European type)
Wippermann
05.12.2018
Simplex connecting links for ISO chain SRC - Connecting link and offset lin...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Connecting links standard simplex DIN 8188
Haberkorn
22.02.2022
CD35BE_BU_ZE - 链条接头·全扣型
HEFA
29.04.2024
ST6B - 链轮-06B系列
上隆SAMLO
23.03.2023
STLA - 惰轮链轮
上隆SAMLO
24.03.2023
SBS/L - Link for single metric chain - Stainless steel - Pitch 9.52 to 19.0...
HPC
17.02.2022
SUA/L / SBR/L - Link for steel metric chain - Pitch 4 to 19.05 mm
HPC
17.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表