您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
STCB - 固定环-开口型
上隆SAMLO
固定环
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/shaft_collars/stcb.prj},{NB=STCB-D20-B12},{TYPECODE=STCB},{D=20},{B=12},{A=40},{C=0.5},{F=9.0},{G=5.5},{H=7},{J=13},{K=14},{M=M5},{W=1.5},{CATALOG=stcb.jpg},{MX=5},{ML=14},{PPATH=stcb/assmblies/stcb_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
STCB-D6-B8
STCB
6
8
20
0.5
6.0
3.4
4
6
6
M3
1.0
STCB-D8-B10
STCB
8
10
25
0.5
7.5
4.5
5
7
8
M3
1.5
STCB-D10-B10
STCB
10
10
30
0.5
7.5
4.5
5
8
9
M4
1.5
STCB-D12-B10
STCB
12
10
30
0.5
7.5
4.5
5
9
10
M4
1.5
STCB-D13-B10
STCB
13
10
30
0.5
7.5
4.5
5
10
10
M4
1.5
STCB-D14-B12
STCB
14
12
35
0.5
9.0
5.5
6
11
12
M5
1.5
STCB-D15-B12
STCB
15
12
35
0.5
9.0
5.5
6
11
12
M5
1.5
STCB-D16-B12
STCB
16
12
35
0.5
9.0
5.5
6
11
12
M5
1.5
STCB-D17-B12
STCB
17
12
40
0.5
9.0
5.5
7
13
14
M5
1.5
STCB-D18-B12
STCB
18
12
40
0.5
9.0
5.5
7
13
14
M5
1.5
STCB-D20-B12
STCB
20
12
40
0.5
9.0
5.5
7
13
14
M5
1.5
STCB-D22-B12
STCB
22
12
45
0.5
9.0
5.5
7
16
17
M5
1.5
STCB-D25-B15
STCB
25
15
50
0.5
12.0
6.6
10
16
18
M6
1.5
STCB-D28-B15
STCB
28
15
55
1.0
12.0
6.6
10
18
20
M6
1.5
STCB-D30-B15
STCB
30
15
55
1.0
12.0
6.6
10
18
20
M6
1.5
STCB-D32-B15
STCB
32
15
60
1.0
12.0
6.6
12
21
23
M6
2.0
STCB-D35-B15
STCB
35
15
60
1.0
12.0
6.6
12
21
23
M6
2.0
STCB-D40-B18
STCB
40
18
70
1.0
14.0
9.0
13
23
26
M8
2.0
STCB-D45-B22
STCB
45
22
85
1.0
18.0
11.0
16
28
32
M10
3.0
STCB-D50-B22
STCB
50
22
85
1.0
18.0
11.0
16
28
32
M10
3.0
STCB-D55-B22
STCB
55
22
95
1.0
18.0
11.0
18
0
37
M10
3.0
STCB-D60-B22
STCB
60
22
95
1.0
18.0
11.0
18
0
37
M10
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
STCK - 固定环-带聚氨酯垫型
上隆SAMLO
27.07.2022
STCM - 固定环-端面沉头孔型
上隆SAMLO
30.07.2022
STCP - 固定环-切边带螺纹孔型
上隆SAMLO
27.07.2022
STCS - 固定环-带把手型
上隆SAMLO
29.07.2022
SCS- Nickel Chrome plating (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
30.06.2023
NSCS-CB - Set Collar
NBK (锅屋百迪株式会社)
10.11.2021
SCS, PSCS, SSCS, SCSA, SCSAW, SCSAB - 固定环 开口型 标准型
Misumi
10.12.2021
专用角件 - 外连接件系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表