피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
STC2020900, STC2020100, STC2020000, STC2021000, STC2020300, STC2020200 - Steam Thru II Connection
CPC – Colder Products
Specialty/Other
Specialty Couplings
Steam-Thru II Series
Powered by
CAD모델 선택
{colder/specialty_other/specialty_couplings/stc2_series/stc2020000_asmtab.prj},{NB=STC2020000},{NO=1},{N=1},{DD=0.51000},{L1=1.25000},{L2=0.93000},{L3=0.48000},{L4=0.18000},{L5=0.14000},{L6=0.11000},{DD1=0.980},{DD2=0.770},{DD3=0.580},{RR1=0.040},{DD4=0.512},{LL1=0.161},{D1=0.87600},{D2=0.56000},{D3=0.43750},{D4=0.72500},{D5=0.62000},{R1=0.03000},{X=0.87000},{Y=0.07200},{R2=0.25000},{L7=0.14400},{L8=0.66600},{D6=0.65000},{D7=0.72500},{L9=0.05000},{A1=0.75000},{A2=0.34000},{A3=1.06000},{A4=0.92000},{A5=0.18742},{R3=0.50000},{R4=0.15000},{A6=0.17800},{A7=0.13800},{A8=0.80800},{B1=1.00000},{B2=0.04500},{B3=0.68600},{R5=0.35000},{R6=0.34200},{B4=0.80000},{B6=0.40000},{B7=0.73800},{C1=4.17000},{C2=0.60200},{C3=2.49200},{C4=0.14500},{C5=0.03500},{C6=1.23000},{C7=1.08000},{C8=0.74200},{C9=0.98000},{C10=0.76500},{C11=0.58000},{R7=0.09000},{R8=0.04000},{D101=16.8100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
TT
Termiantion Type
ⁿ/ₐ
CCOLUMN
Product Number
ⁿ/ₐ
DCOLUMN
Product Name
ⁿ/ₐ
FCOLUMN
CPC Series
ⁿ/ₐ
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
ⁿ/ₐ
LCOLUMN
CPC Category
ⁿ/ₐ
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
ⁿ/ₐ
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
ⁿ/ₐ
VCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
WCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
XCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
YCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
ⁿ/ₐ
AFCOLUMN
CPC Spillage
ⁿ/ₐ
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
ⁿ/ₐ
AYCOLUMN
REACH
ⁿ/ₐ
AZCOLUMN
RoHS
ⁿ/ₐ
BACOLUMN
ⁿ/ₐ
BBCOLUMN
ⁿ/ₐ
BCCOLUMN
ⁿ/ₐ
BDCOLUMN
ⁿ/ₐ
BECOLUMN
ⁿ/ₐ
MCOLUMN
Material Type
ⁿ/ₐ
NCOLUMN
Material Finish
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
STC2020900
STC2020900
3/4 x 3/4 Sanitary x 3/4 ...
STC2020900
3/4" Sanitary X 3/4" X 3/...
Steam-Thru Connections
5
Bioprocessing
Silicone, platinum-cured,...
NA
39°F
4°C
104°F
40°C
Gamma, autoclave, SIP pro...
Natural Polysulfone
NA
Natural Polysulfone
NA
PC Removable Sleeve
STC2020100
STC2020100
3/4 x 3/4 Sanitary x 3/8 ...
STC2020100
3/8" Hose Barb x 3/4" x 3...
Steam-Thru Connections
5
Bioprocessing
Silicone, platinum-cured,...
NA
39°F
4°C
104°F
40°C
Gamma, autoclave, SIP pro...
Natural Polysulfone
NA
Natural Polysulfone
NA
PC Removable Sleeve
STC2020000
STC2020000
3/4 x 3/4 Sanitary x 1/2 ...
STC2020000
1/2" Hose Barb x 3/4" x 3...
Steam-Thru Connections
5
Bioprocessing
Silicone, platinum-cured,...
NA
39°F
4°C
104°F
40°C
Gamma, autoclave, SIP pro...
Natural Polysulfone
NA
Natural Polysulfone
NA
PC Removable Sleeve
STC2021000
STC2021000
3/4 x 1-1/2 Sanitary x 3/...
STC2021000
3/4" Sanitary X 3/4" X 1-...
Steam-Thru Connections
5
Bioprocessing
Silicone, platinum-cured,...
NA
39°F
4°C
104°F
40°C
Gamma, autoclave, SIP pro...
Natural Polysulfone
NA
Natural Polysulfone
NA
PC Removable Sleeve
STC2020300
STC2020300
3/4 x 1-1/2 Sanitary x 3/...
STC2020300
3/8" Hose Barb x 3/4" x 1...
Steam-Thru Connections
5
Bioprocessing
Silicone, platinum-cured,...
NA
39°F
4°C
104°F
40°C
Gamma, autoclave, SIP pro...
Natural Polysulfone
NA
Natural Polysulfone
NA
PC Removable Sleeve
STC2020200
STC2020200
3/4 x 1-1/2 Sanitary x 1/...
STC2020200
1/2" Hose Barb x 3/4" x 1...
Steam-Thru Connections
5
Bioprocessing
Silicone, platinum-cured,...
NA
39°F
4°C
104°F
40°C
Gamma, autoclave, SIP pro...
Natural Polysulfone
NA
Natural Polysulfone
NA
PC Removable Sleeve
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
STC1700500, STC1700600, STC1700700, STC1700800 - Polysulfone with Polycarbo...
CPC – Colder Products
30.01.2024
STC1700000, STC1700100, STC1700200, STC1700300 - Polysulfone with Polyethyl...
CPC – Colder Products
30.01.2024
MPX22603M, MPX22803M - Silicone Seal - USP Class VI
CPC – Colder Products
22.11.2021
MPX17839 - In-Line - Hose Barb
CPC – Colder Products
22.11.2021
MPX30003M - Sealing Plug - Silicone Seal - USP Class VI
CPC – Colder Products
22.11.2021
MPXK32003 - Sealing Cup with Lock
CPC – Colder Products
22.11.2021
MPX32003 - Sealing Cup
CPC – Colder Products
22.11.2021
MPX17803 - In-Line - Hose Barb
CPC – Colder Products
22.11.2021
MPXK17803 - In-Line - Hose Barb with Lock
CPC – Colder Products
22.11.2021
HFC22439M, HFC22639M, HFC22839M - Silicone Seal - USP Class VI
CPC – Colder Products
03.04.2023
HFCD17439M, HFCD17639M, HFCD17839M - In-Line - Hose Barb
CPC – Colder Products
03.04.2023
SQCC221212M, SQCC222424M, SQCX221212M, SQCX222416M, SQCX222424M - SaniQuik ...
CPC – Colder Products
03.07.2020
MPC17004T03, MPC17006T03 - In-Line - Hose Barb
CPC – Colder Products
22.11.2021
DQPUR202BUT - Threaded
CPC – Colder Products
07.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성