피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: NORO
생성됨: 01.06.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NORO
Dust-tight rotary distributor heads 45° - Multiway distributors
NORO
Multi-way distributors
Powered by
CAD모델 선택
{noro/10_multiway_distributors/drehrohrverteiler_45_asmtab.prj},{NB=NORO 153110499},{ARTNR=153110499},{DN=150},{ANG=45},{NA=10},{DI=148},{DA=154},{DABK=166},{A=1220},{B=475},{C=640},{D=450},{E=50},{F=980},{L=1531.6},{INFO=PDF},{PPATH=assemblies/drehrohrverteiler_45_asmtpl.prj},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
Diameter
[mm]
NA
Outlet
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
C
Height
[mm]
E
Height
[mm]
F
Diameter
[mm]
L
Overall length
[mm]
Dust-tight rotary distrib...
103104499
100
4
1220
643
50
1014
1534.6
Dust-tight rotary distrib...
103106499
100
6
1220
643
50
1014
1534.6
Dust-tight rotary distrib...
103108499
100
8
1220
643
50
1014
1534.6
Dust-tight rotary distrib...
103110499
100
10
1220
643
50
1014
1534.6
Dust-tight rotary distrib...
103112499
100
12
1220
643
50
1014
1534.6
Dust-tight rotary distrib...
103114499
100
14
1220
643
50
1014
1534.6
Dust-tight rotary distrib...
103116499
100
16
1220
643
50
1014
1534.6
Dust-tight rotary distrib...
103118499
100
18
1620
843
100
1414
1934.6
Dust-tight rotary distrib...
103120499
100
20
1620
843
100
1414
1934.6
Dust-tight rotary distrib...
123104499
120
4
1220
621
50
980
1512.6
Dust-tight rotary distrib...
123106499
120
6
1220
621
50
980
1512.6
Dust-tight rotary distrib...
123108499
120
8
1220
621
50
980
1512.6
Dust-tight rotary distrib...
123110499
120
10
1220
621
50
980
1512.6
Dust-tight rotary distrib...
123112499
120
12
1220
621
50
980
1512.6
Dust-tight rotary distrib...
123114499
120
14
1220
621
50
980
1512.6
Dust-tight rotary distrib...
123116499
120
16
1620
821
100
1380
1903.6
Dust-tight rotary distrib...
123118499
120
18
1620
821
100
1380
1903.6
Dust-tight rotary distrib...
123120499
120
20
1620
821
100
1380
1903.6
Dust-tight rotary distrib...
153104499
150
4
1220
640
50
980
1531.6
Dust-tight rotary distrib...
153106499
150
6
1220
640
50
980
1531.6
Dust-tight rotary distrib...
153108499
150
8
1220
640
50
980
1531.6
Dust-tight rotary distrib...
153110499
150
10
1220
640
50
980
1531.6
Dust-tight rotary distrib...
153112499
150
12
1620
840
100
1380
1931.6
Dust-tight rotary distrib...
153114499
150
14
1620
840
100
1380
1931.6
Dust-tight rotary distrib...
153116499
150
16
1620
840
100
1380
1931.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Dust-tight rotary distributor heads 60° - Multiway distributors
NORO
29.11.2023
Dead boxes with inspection opening - Dead boxes and baffle pots
NORO
29.11.2023
Spiral hose clamps - Accessories
NORO
31.12.2023
Perforated grids with seal ring made of NBR - Accessories
NORO
24.05.2023
Blanking covers - Accessories
NORO
24.05.2023
Bagging valves without seal, manually operated - Regulating and shut-off va...
NORO
24.05.2023
Baffle pots with inspection opening, without wear protection lining - Dead ...
NORO
29.11.2023
Clamping rings with seal insert - Connecting components
NORO
31.12.2023
5054200 - SALES DISPLAY SMALL
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
Stop valves without seal, pneumatically operated, rotary actuator - Regulat...
NORO
31.12.2023
Certilight
Souchier
22.04.2024
Cleaning pipes, material thickness of the cover 2 mm - Inspection component...
NORO
29.03.2023
T-pieces, 90° - Branch pieces
NORO
31.12.2023
Segments - Bends & segments
NORO
31.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성