Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S2M
Belt width 4mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s2m/belt_width_4_mm/standard_shape_b.prj},{NB=40S2M0040B (,5,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=-},{STDRT=40},{DESCR=S2M - Belt Width 4 mm},{ORDER=40S2M0040B},{MATERIAL=High tensile aluminum alloy},{NT=40},{SOB=},{D1=5},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=25.46},{OD=24.96},{LA=9},{LB=17},{W=5},{H=2},{K=8},{D=18},{HH=0.76},{T=1},{DMIN=5},{DMAX=13},{FL=F-103120},{W1=0.017},{F=32},{M=20},{FD=25.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
[mm]
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LB
Total width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
W1
Weight
[kg]
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
32S2M0040B
-
32
S2M - Belt Width 4 mm
32S2M0040B
High tensile aluminum all...
20.37
19.86
9
17
5
2
8
12
0.76
1
5
7
F-102514
0.009
25
14
19.5
36S2M0040B
-
36
S2M - Belt Width 4 mm
36S2M0040B
High tensile aluminum all...
22.92
22.41
9
17
5
2
8
14
0.76
1
5
9
F-102616
0.011
26
16
22.0
40S2M0040B
-
40
S2M - Belt Width 4 mm
40S2M0040B
High tensile aluminum all...
25.46
24.96
9
17
5
2
8
18
0.76
1
5
13
F-103120
0.017
32
20
25.5
44S2M0040B
-
44
S2M - Belt Width 4 mm
44S2M0040B
High tensile aluminum all...
28.01
27.50
9
17
5
2
8
20
0.76
1
5
15
F-103322
0.020
33
22
29.0
48S2M0040B
-
48
S2M - Belt Width 4 mm
48S2M0040B
High tensile aluminum all...
30.56
30.05
9
17
5
2
8
20
0.76
1
5
15
F-103522
0.022
35
22
31.2
50S2M0040B
-
50
S2M - Belt Width 4 mm
50S2M0040B
High tensile aluminum all...
31.83
31.32
9
17
5
2
8
20
0.76
1
5
15
F-103522
0.023
35
22
31.2
60S2M0040B
-
60
S2M - Belt Width 4 mm
60S2M0040B
High tensile aluminum all...
38.20
37.69
9
17
5
2
8
30
0.76
1
5
25
F-104432
0.041
44
32
39.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성