Standard pressure gauges, connection on rear, centrical
Riegler
Pneumatic products
Pressure and temperature measurement
Standard pressure gauges 40, 50, 63 mm
With plastic housing and dual scale in bar / psi
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/02_druck-und-tempmess/standardmanometer_40-50-63mm/kunststoffgehaeuse_doppelskala/standardmanometer_anschluss_hinten_zentrisch.prj},{NB=205-KD },{ARTNR=205-KD },{MB=0 - 6,0 bar/90 psi},{D=50.0},{A=G 1/4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
MB
Measuring range
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
A
Connection
ⁿ/ₐ
110.43-KD
110.43-KD
0 - 2,5 bar/36 psi
40.0
G 1/8
110.44-KD
110.44-KD
0 - 4,0 bar/60 psi
40.0
G 1/8
110.45-KD
110.45-KD
0 - 6,0 bar/90 psi
40.0
G 1/8
110.46-KD
110.46-KD
0 - 10,0 bar/145 psi
40.0
G 1/8
110.47-KD
110.47-KD
0 - 16,0 bar/235 psi
40.0
G 1/8
110.48-KD
110.48-KD
0 - 25,0 bar/360 psi
40.0
G 1/8
203-KD
203-KD
0 - 2,5 bar/36 psi
50.0
G 1/4
204-KD
204-KD
0 - 4,0 bar/60 psi
50.0
G 1/4
205-KD
205-KD
0 - 6,0 bar/90 psi
50.0
G 1/4
206-KD
206-KD
0 - 10,0 bar/145 psi
50.0
G 1/4
207-KD
207-KD
0 - 16,0 bar/235 psi
50.0
G 1/4
208-KD
208-KD
0 - 25,0 bar/360 psi
50.0
G 1/4
214-KD
214-KD
0 - 2,5 bar/36 psi
63.0
G 1/4
215-KD
215-KD
0 - 4,0 bar/60 psi
63.0
G 1/4
216-KD
216-KD
0 - 6,0 bar/90 psi
63.0
G 1/4
217-KD
217-KD
0 - 10,0 bar/145 psi
63.0
G 1/4
218-KD
218-KD
0 - 16,0 bar/235 psi
63.0
G 1/4
219-KD
219-KD
0 - 25,0 bar/360 psi
63.0
G 1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성