目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
ST8B - 链轮-0B系列
上隆SAMLO
链轮·链条
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/spockets_chains/st8b.prj},{NB=ST8B-24-N16},{TYPECODE=ST8B},{TEETH=24},{N=16},{NX=[16:35/1]},{DP=97.300},{DO=103.320},{H=54},{L=23},{E=8},{M=M6},{MASS=720},{CATALOG=st8b.jpg},{MX=6.000},{D1=8.510},{P=12.700},{SB=7.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
DP
ⁿ/ₐ
DO
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MASS
参考重量
[g]
ST8B-10-N12
ST8B
10
41.100
45.940
24
21
7
M5
100
ST8B-11-N12
ST8B
11
45.080
50.110
25
21
7
M5
140
ST8B-12-N12
ST8B
12
49.070
54.260
25
21
7
M5
220
ST8B-13-N12
ST8B
13
53.070
58.380
34
21
7
M6
240
ST8B-14-N12
ST8B
14
57.070
62.500
36
21
7
M6
250
ST8B-15-N14
ST8B
15
61.080
66.610
40
21
7
M6
320
ST8B-16-N14
ST8B
16
65.100
70.710
42
21
7
M6
330
ST8B-17-N14
ST8B
17
69.120
74.800
46
21
7
M6
380
ST8B-18-N14
ST8B
18
73.140
78.880
46
22
7
M6
440
ST8B-19-N14
ST8B
19
77.160
82.960
49
22
7
M6
500
ST8B-20-N14
ST8B
20
81.180
87.040
50
23
8
M6
540
ST8B-21-N14
ST8B
21
85.210
91.120
50
23
8
M6
600
ST8B-22-N14
ST8B
22
89.240
95.190
50
23
8
M6
620
ST8B-23-N16
ST8B
23
93.270
99.260
54
23
8
M6
660
ST8B-24-N16
ST8B
24
97.300
103.320
54
23
8
M6
720
ST8B-25-N16
ST8B
25
101.330
107.390
54
23
8
M6
760
ST8B-26-N18
ST8B
26
105.360
111.450
54
23
8
M6
780
ST8B-27-N20
ST8B
27
109.400
115.510
54
23
8
M8
940
ST8B-28-N20
ST8B
28
113.430
119.570
58
23
8
M8
980
ST8B-29-N20
ST8B
29
117.460
123.630
62
24
8
M8
1100
ST8B-30-N20
ST8B
30
121.500
127.690
62
24
8
M8
1120
ST8B-31-N20
ST8B
31
125.530
131.750
62
24
8
M8
1360
ST8B-32-N20
ST8B
32
129.570
135.800
65
24
8
M8
1380
ST8B-33-N20
ST8B
33
133.610
139.860
65
24
8
M8
1400
ST8B-34-N20
ST8B
34
137.640
143.910
72
26
9
M8
1480
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ST6B - 链轮-06B系列
上隆SAMLO
23.03.2023
STCH - 链条
上隆SAMLO
24.03.2023
Simplex sprockets 10B-1 / ASA 50 - Sprockets for roller chains - DIN 8187/8...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
ST12A - 链轮-12A系列
上隆SAMLO
23.03.2023
ST16A - 链轮-16A系列
上隆SAMLO
23.03.2023
SUSFBN35B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
Duplex sprockets 08B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
STLA - 惰轮链轮
上隆SAMLO
24.03.2023
ST10A - 链轮-10A系列
上隆SAMLO
23.03.2023
KCM Standard Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
ST4C - 链轮-04C系列
上隆SAMLO
23.03.2023
Kettenrad - 6 x 2,8 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
22.09.2021
NK40B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
DSFA06CB - 成品孔链轮06C系列传动链轮
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表