피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
ST78 - Stainless Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Partial Extension - max Load rating : 240 kg - Lengths : 200 - 1700 mm
Chambrelan
Telescopic slides with partial extension
Stainless steel telescopic slides with partial extension
Powered by
CAD모델 선택
{chambrelan/partial20extension/stainless/st78.prj},{NB=chambrelan_ST78-0700-0},{NNCUSTOM=ST78},{NTCUSTOM=2 beams ball bearing telescopic slides},{CNSORDERNO=ST78-0700},{DESC=2 beams ball bearing telescopic slides},{MATERIAL=Stainless Steel},{L=700},{D=480},{LOAD=270},{FORM=Closed},{INFO=Detail},{INFOS=https://www.chambrelan.com/ST78},{INAMECLOSED=04803__st782d07002d0},{INAMEOPEN=04804__st782d07002d1},{SHA256CLOSED=D8slSjRQYVoumiinDHlpt36AmMnmRMTYywxmcQAQ58c=},{SHA256OPEN=WBv+ajrGlZRHmDRaDsfE3mXHLVNbJYRbTiRoRGvREok=},{NAMECLOSED=04803__st78-0700-0},{NAMEOPEN=04804__st78-0700-1},{REFCLOSED=ST78-0700-0},{REFOPEN=ST78-0700-1},{KEYWORDS=Linear, Guide, Telescopic, Slides}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
DESC
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
L
Extension
[mm]
D
Closed length
[mm]
LOAD
Load per pair on major axis
[kg]
CHAMBRELAN - ST78-0200
ST78-0200
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
200
80
140
CHAMBRELAN - ST78-0250
ST78-0250
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
250
130
140
CHAMBRELAN - ST78-0300
ST78-0300
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
300
180
140
CHAMBRELAN - ST78-0350
ST78-0350
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
350
230
140
CHAMBRELAN - ST78-0400
ST78-0400
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
400
280
140
CHAMBRELAN - ST78-0450
ST78-0450
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
450
310
175
CHAMBRELAN - ST78-0500
ST78-0500
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
500
340
210
CHAMBRELAN - ST78-0550
ST78-0550
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
550
370
245
CHAMBRELAN - ST78-0600
ST78-0600
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
600
400
280
CHAMBRELAN - ST78-0650
ST78-0650
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
650
430
278
CHAMBRELAN - ST78-0700
ST78-0700
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
700
480
270
CHAMBRELAN - ST78-0750
ST78-0750
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
750
510
260
CHAMBRELAN - ST78-0800
ST78-0800
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
800
540
250
CHAMBRELAN - ST78-0850
ST78-0850
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
850
570
238
CHAMBRELAN - ST78-0900
ST78-0900
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
900
600
224
CHAMBRELAN - ST78-1000
ST78-1000
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
1000
680
200
CHAMBRELAN - ST78-1100
ST78-1100
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
1100
740
180
CHAMBRELAN - ST78-1200
ST78-1200
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
1200
800
160
CHAMBRELAN - ST78-1300
ST78-1300
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
1300
880
140
CHAMBRELAN - ST78-1400
ST78-1400
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
1400
940
120
CHAMBRELAN - ST78-1500
ST78-1500
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
1500
1020
98
CHAMBRELAN - ST78-1600
ST78-1600
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
1600
1080
74
CHAMBRELAN - ST78-1700
ST78-1700
2 beams ball bearing tele...
Stainless Steel
1700
1140
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ST50-GS52 - Stainless Steel Heavy Duty Linear Guide Rail - with 100mm SST b...
Chambrelan
05.05.2020
R71F - Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Partial Extension with Lock in -...
Chambrelan
05.05.2020
ST78F - Stainless Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Partial Extension wit...
Chambrelan
05.05.2020
RA7F - Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Full Extension with Lock in - ma...
Chambrelan
05.05.2020
ST708F - Stainless Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Full Extension with ...
Chambrelan
05.05.2020
E1014 - Steel Super Heavy Duty Telescopic Slide - Over Extension - max Load...
Chambrelan
05.05.2020
ST508 - Stainless Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Full Extension - max ...
Chambrelan
05.05.2020
ST558 - Stainless Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Over Extension - max ...
Chambrelan
05.05.2020
R53F - Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Partial Extension with Lock in -...
Chambrelan
05.05.2020
R71V - Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Partial Extension with Lock out ...
Chambrelan
05.05.2020
RA774 - Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Over Extension - max Load ratin...
Chambrelan
05.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성