您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
ST4C - 链轮-04C系列
上隆SAMLO
链轮·链条
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/spockets_chains/st4c.prj},{NB=ST4C-24-N12},{TYPECODE=ST4C},{TEETH=24},{N=12},{NX=[12:15/1]},{DP=48.650},{DO=51.660},{H=30},{L=14},{E=6},{M=M6},{MASS=140},{CATALOG=st4c.jpg},{MX=6.000},{D1=3.100},{P=6.350},{SB=2.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
DP
ⁿ/ₐ
DO
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MASS
参考重量
[g]
ST4C-12-N8
ST4C
12
24.530
27.130
17
14
6
M4
60
ST4C-13-N8
ST4C
13
26.530
29.190
18
14
6
M4
70
ST4C-14-N8
ST4C
14
28.540
31.250
20
14
6
M4
70
ST4C-15-N8
ST4C
15
30.540
33.300
22
14
6
M4
90
ST4C-16-N10
ST4C
16
32.550
35.350
25
14
6
M5
60
ST4C-17-N10
ST4C
17
34.560
37.400
25
14
6
M5
70
ST4C-18-N10
ST4C
18
36.570
39.440
25
14
6
M5
70
ST4C-19-N10
ST4C
19
38.580
41.480
28
14
6
M5
90
ST4C-20-N10
ST4C
20
40.590
43.520
28
14
6
M5
90
ST4C-21-N10
ST4C
21
42.610
45.560
28
14
6
M5
100
ST4C-22-N12
ST4C
22
44.620
47.590
30
14
6
M6
110
ST4C-23-N12
ST4C
23
46.630
49.630
30
14
6
M6
120
ST4C-24-N12
ST4C
24
48.650
51.660
30
14
6
M6
140
ST4C-25-N12
ST4C
25
50.660
53.690
35
14
6
M6
140
ST4C-26-N12
ST4C
26
52.680
55.730
35
14
6
M6
140
ST4C-27-N12
ST4C
27
54.700
57.760
35
14
6
M6
150
ST4C-28-N12
ST4C
28
56.710
59.790
35
14
6
M6
150
ST4C-29-N12
ST4C
29
58.730
61.820
35
14
6
M6
160
ST4C-30-N12
ST4C
30
60.750
63.850
35
14
6
M6
180
ST4C-31-N12
ST4C
31
62.770
65.870
40
14
6
M6
200
ST4C-32-N15
ST4C
32
64.780
67.900
40
14
6
M6
200
ST4C-33-N15
ST4C
33
66.800
69.930
40
14
6
M6
210
ST4C-34-N15
ST4C
34
68.820
71.960
40
14
6
M6
210
ST4C-35-N15
ST4C
35
70.840
73.980
40
14
6
M6
210
ST4C-36-N15
ST4C
36
72.860
76.010
40
14
6
M6
220
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ST6B - 链轮-06B系列
上隆SAMLO
23.03.2023
ST10A - 链轮-10A系列
上隆SAMLO
23.03.2023
ST16A - 链轮-16A系列
上隆SAMLO
23.03.2023
ST8B - 链轮-0B系列
上隆SAMLO
23.03.2023
TCVF1/TCVF1S/TCVF2/TCVF2S/TCVF3/TCVF3S/TCVF4/TCVF4S/TCVF5/TCVF6/TCVF7/TCVF8...
上隆SAMLO
20.12.2021
STLA - 惰轮链轮
上隆SAMLO
24.03.2023
ST12A - 链轮-12A系列
上隆SAMLO
23.03.2023
Duplex sprockets 20B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22250 - 链轮,单 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606,安装就绪
norelem
30.04.2024
SP40B, BSP40B, SSP40B - 链轮 40B
Misumi
14.07.2023
WCBT/WCBS - 显示器支架-气弹簧型
上隆SAMLO
19.01.2022
SP35B, BSP35B, SSP35B - 链轮 35B
Misumi
14.07.2023
Plate sprocket - Plate sprockets for simplex roller chains according to ISO...
Wippermann
02.02.2022
Duplex sprockets 12B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表