SSZLNB - 微型直线导轨-带定位孔滑块加长型 预压型/可互换 微小间隙型
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sszlnb.prj},{NB=SSZLNB10},{H=10},{BT=With Dowel Holes},{PC=Standard Class},{MAT=Stainless Steel},{W1=5.5},{B=20},{L1=40.0},{L2=37.0},{L3=29.0},{W=2.5},{P1=15},{P2=16},{S1=M3},{LL1=3.0},{BB=7.8},{K1=10.000},{P3A=16.000},{LL12=2.5},{MB=0.03},{H1=5.5},{C=9},{D1=0.700},{D2=0.420},{D3=0.420},{D4=0.760},{D5=0.410},{D6=0.000},{D7=5.600},{D8=5.000},{D9=5.000},{D10=0.500},{D11=7.300},{D12=1.410},{D13=0.700},{D14=9.750},{R1=1.750},{R2=1.000},{R3=1.040},{DMIN=2.459},{DMAX=3.000},{CHF=0.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
BT
单滑块型
ⁿ/ₐ
PC
精密级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
OT
容许温度
[°C]
W1
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
LL1
l1
[mm]
BB
b
[mm]
K
[mm]
P3
[mm]
LL
(l)
[mm]
MB
滑块重量
[kg]
SSZLNB8
SSZLNB8
8
带定位孔
普通级
不锈钢
56HRC~
-20 ~ 80
5.0
17
32.0
29.0
22.0
2.5
12
13
M2
2.5
6.5
8.5
13
2.0
0.016
SSZLNB10
SSZLNB10
10
带定位孔
普通级
不锈钢
56HRC~
-20 ~ 80
5.5
20
40.0
37.0
29.0
2.5
15
16
M3
3.0
7.8
10.0
16
2.5
0.03
SSZLNB13
SSZLNB13
13
带定位孔
普通级
不锈钢
56HRC~
-20 ~ 80
7.5
27
45.8
42.8
31.8
3.5
20
20
M3
3.5
10.0
13.5
20
3.0
0.06
SSZLNB16
SSZLNB16
16
带定位孔
普通级
不锈钢
56HRC~
-20 ~ 80
8.5
32
58.3
55.3
43.3
3.5
25
25
M3
4.0
12.0
16.0
25
4.0
0.01
SSZLNB20
SSZLNB20
20
带定位孔
普通级
不锈钢
56HRC~
-20 ~ 80
10.0
40
67.7
64.7
52.3
5.0
30
30
M4
6.0
15.0
20.0
30
4.0
0.18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表