SSXR, SSX2R, SSXRL, SSX2RL, SSXW, SSX2W, SSXWL, SSX2WL, RSXR, RSX2R,, RSXRL, RSX2RL, SSXR-MX, SSX2R-MX, SSXRL-MX, SSX2RL-MX, SSXW-MX, SSX2W-MX, SSXWL-MX, SSX2WL-MX - 중하중용리니어가이드 - 스테인리스 - 보통간격
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/ssxr_asmtab.prj},{NB=SSXR24-100},{H=24},{ALTMAX=3.000},{W11=9.5},{W22=18.5},{B1=34},{B2=52},{L2=41.0},{WA=4.0},{WB=5.5},{P11=26},{P22=41},{P2=26},{LL1=7},{T11=7.0},{T22=7},{BB=20.0},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{C=15},{N0=20},{P=60},{S2MAX=4.5},{D1=7.500},{D2=3.000},{D3=0.859},{D4=1.000},{D5=14.500},{D6=0.250},{D8=16.550},{D9=18.500},{D10=9.200},{D11=13.600},{D12=2.000},{D16=1.000},{R1=2.970},{R2=2.200},{R3=2.000},{MB1=0.20},{MB2=0.25},{DD=3.500},{GG=6.000},{HH=4.500},{DR1=0.800},{DR2=0.588},{RR2=1.700},{DRR2=1.271},{DRR2H=0.430},{MAT=Stainless Steel},{HARD=56HRC~},{S22=M4.5},{MH=M5 x P0.8},{DGH=3.5 x 6 x 4.5},{CD=8.6},{CO=14.2},{M1=69},{BT=R},{MX=},{NOB=},{LT=},{LS=100},{ST=S},{GREASE=},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
L
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
W
W (+/- 0.05공차)
[mm]
L1
[mm]
MH
그리스니플 붙이홀
ⁿ/ₐ
E
[mm]
DGH
d1 x d2 x h
[mm]
CBB
Cb
[mm]
SSXR24-100
SSXR24-100
SSXR
24
100
스테인리스
56HRC~
34
57.0
M5 x P0.8
6
3.5 x 6 x 4.5
0.85
SSXR28-160
SSXR28-160
SSXR
28
160
스테인리스
56HRC~
42
67.0
M6 x P0.75
13
6 x 9.5 x 8.5
1.00
SSXR33-160
SSXR33-160
SSXR
33
160
스테인리스
56HRC~
48
83.0
M6 x P0.75
13
7 x 11 x 9
1.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성