SSVR, SSV2R, SSVRL, SSV2RL, SSVW, SSV2W, SSVWL, SSV2WL, RSVR, RSV2R, RSVRL, RSV2RL, SSVR-MX, SSV2R-MX, SSVRL-MX, SSV2RL-MX, SSVW-MX, SSV2W-MX, SSVWL-MX, SSV2WL-MX - 중하중용리니어가이드 - 스테인리스 - 보통간격
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/ssvr_asmtab.prj},{NB=SSVR24-100},{MX=},{H=24},{BT=R},{NOB=},{ST=S},{LT=},{LS=100},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{GREASE=},{ALTMAX=3.000},{MAT=Stainless Steel},{HARD=56HRC~},{L1=41},{L2=25.0},{K=20.0},{MH=M5xP0.8},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{W1=15},{CAA=0.5},{DDH=3.5x6x4.5},{F=60},{LL1=7},{N0=20},{D1=7.500},{D2=3.000},{D3=0.859},{D4=1.000},{D5=14.500},{D6=0.250},{D8=16.550},{D9=18.500},{D10=9.200},{D11=13.600},{D12=2.000},{D15=7.000},{R1=2.970},{D16=1.000},{R2=2.200},{R3=2.000},{CD=5.0},{CO=8.23},{M12=33},{M3=57},{MBB=0.15},{MBNB=0.2},{MR=1.5},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=4.500},{DR1=0.800},{DR2=0.588},{RR2=1.700},{DRR2=1.271},{DRR2H=0.430},{PPATH=ssvr_series/ssvr_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
L
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
SLL
Sl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
CBB
Cb
[mm]
MH
그리스니플 붙이홀
ⁿ/ₐ
E
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DDH
d1xd2xh
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
SSVR24-100
SSVR24-100
SSVR
24
100
스테인리스
56HRC~
34
41
26
M4x7
25.0
20.0
7.0
0.85
M5xP0.8
6
5.0
12.5
15
9.5
0.5
3.5x6x4.5
60
20.0
SSVR28-160
SSVR28-160
SSVR
28
160
스테인리스
56HRC~
42
47
32
M5x8
27.6
22.5
7.5
1.00
M6xP0.75
13
6.0
15.5
20
11.0
0.6
6x9.5x8.5
60
20.0
SSVR33-160
SSVR33-160
SSVR
33
160
스테인리스
56HRC~
48
59
35
M6x9
37.0
26.5
8.0
1.00
M6xP0.75
13
6.8
18.0
23
12.5
0.8
7x11x9
60
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성