피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
SSJ30B - Synchronous belt conveyor Double row Intermediate drive(Belt wheel diameter 30mm)
PRiCi FA
Delivery part
Flat belt conveyor
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ccc/c10/ssj30b_asmtab.prj},{NB=SSJ30B-80-L265-W6-TA100-IM-S12.5-S-A},{LV2=Ø30},{LV3=Synchronous toothed belt type},{MAT1=Aluminum material},{LV1=Intermediate drive type},{MAT2=Aluminum material},{MAT3=Aluminum material},{SUR=Natural Anode Treatment},{SUR2=Spray},{SUR3=Spray},{CODE=SSJ30B},{CODE1=SSJ30B_M},{CODE2=SSJ30B_N},{CODE3=SSJ30B_PD},{CODE4=SSJ_MOTOR},{CODE5=SSJ_SCMCONTROLLER},{MYCODE=M_CVGTN},{VAR10=80},{VAR15=265},{VAR20=6},{AV201='6','25'},{VAR25=TA100},{VAR30=IM},{VAR35=12.5},{VAR40=S},{AV401='S','S','J','J'},{VAR45=A},{VAR50=INVALID},{AV501= 'INVALID', 'INVALID','FYA','FYA','FYA-FYB','FYA-FYB'},{VAR51=0},{VAR52=0},{VAR55=},{VAR60=0},{VAR65=-},{FIX95=PDF},{FIX99=},{FIX97=},{PPATH=ssj30b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV2
LV2 type
ⁿ/ₐ
LV3
LV3 type
ⁿ/ₐ
MAT1
XC Material
ⁿ/ₐ
LV1
LV1 type
ⁿ/ₐ
MAT2
MOTOR Material
ⁿ/ₐ
MAT3
DL Material
ⁿ/ₐ
SUR
XC Surface treatment
ⁿ/ₐ
SUR2
MOTOR Surface treatment
ⁿ/ₐ
SUR3
DL Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
SD
[m/min]
SSJ30B-80-L265-W6-TA100-I...
SSJ30B-80-L265-W6-TA100-I...
Ø30
Synchronous toothed belt ...
Aluminum material
Intermediate drive type
Aluminum material
Aluminum material
Natural Anode Treatment
Spray
Spray
SSJ30B
12.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KPD01 - Flat belt conveyor, head-driven 3-slot profile (wheel diameter 50mm...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SSJ26B - Synchronous belt conveyor Single row Head drive(Belt wheel diamete...
PRiCi FA
17.10.2023
KQS01 - Synchronous belt conveyor/Diallel type•Low dust/Head drive European...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SSJ31B - Synchronous belt conveyor Double row Intermediate drive(Belt wheel...
PRiCi FA
17.10.2023
GVTWNU, GVTWNS - GV Series Center Drive - Timing Belt Conveyors Dual Track ...
Misumi
16.01.2024
SSJ29B - Synchronous belt conveyor Double row Header drive(Belt wheel diame...
PRiCi FA
17.10.2023
CVSX - Flat Belt Conveyors High Power Type - Center Drive 3-Groove Frame Ty...
Misumi
04.07.2022
Flip conveyor - Flexible feeding technology components
Afag
26.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성