SSELBWNL, SSEL2BWNL, SSELBWNL-MX, SSEL2BWNL-MX, RSELBWNL, RSEL2BWNL - Miniature Slide Guides Wide Rail Long With Dowel Holes/Preload Advanced Class L Configurable Type
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/selbwnl_asmtab.prj},{NB=SSELBWNL12-81},{ST=S},{MAT=S},{MX=},{NOB=},{H=12},{GREASE=},{LS=81},{W=30},{L1=51.6},{B=23},{C=24},{SLL=M3x3},{L2=40.6},{K=9},{CBB=0.3},{N=15.0},{C2=24},{LL1=2.5},{W1=18},{W2=6.0},{H1=7.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6x4.5},{F=30},{ALT1=},{MC=M4},{ALT4=},{PPATH=selbwn_series/selbwn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
N
[mm]
C2
[mm]
LL1
(l1)
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSELBWNL9-81
SSELBWNL9-81
9
25
43.5
19
19
M3x3
32.5
7
0.3
12.5
19
2.5
14
5.5
5.2
0.5
3.5x6x3.2
30
10.5
SSELBWNL12-81
SSELBWNL12-81
12
30
51.6
23
24
M3x3
40.6
9
0.3
15.0
24
2.5
18
6.0
7.5
0.5
3.5x6x4.5
30
10.5
SSELBWNL14-111
SSELBWNL14-111
14
40
61.6
28
28
M3x3.5
47.4
11
0.5
20.0
28
3.5
24
8.0
8.0
0.5
4.5x8x4.5
40
15.5
SSELBWNL16-111
SSELBWNL16-111
16
60
74.9
45
35
M4x4.5
59.9
13
0.5
30.0
35
4.0
42
9.0
9.5
0.5
4.5x8x4.5
40
15.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성