SSELBWMZ, SSEL2BWMZ, SSELBWMZ-MX, SSEL2BWMZ-MX - 微型直线导轨 - 滑轨加宽型 - 滑块加宽加长型 - 小间隙 - 标准级 - 可选
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sselbwmz_asmtab.prj},{NB=SSELBWMZ12-320},{MAT=S},{MX=},{NOB=},{H=12},{GREASE=},{LS=320},{W=40},{L1=51.6},{B=33},{C=24},{SLL=M4},{S1=4.0},{L2=40.6},{K=9},{CBB=0.3},{W1=18},{W2=11.0},{H1=7.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6x4.5},{F=30},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=4.500},{ALT1=},{MC=M4},{MC1=4.0},{ALT2=},{ALT2L=5.0},{ALT2N=5},{S2=M4},{MAT1='','Carbon Steel','S','Stainless Steel'},{MCMIN=3.242},{MCMAX=4.000},{CL=2.500},{LSC=0.0},{MS=0.0},{CA1=0.5},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=1.5},{HA2=18.5430},{WA1=2.0868},{WA2=0.7},{RA1=2.20},{POIA1=0.1400},{PPATH=selbwmz_series/selbwmz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
S
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSELBWMZ9-80
SSELBWMZ9-80
9
36
43.5
29
19
M4
32.5
7
0.3
14
11.0
5.2
0.5
3.5x6x3.2
30
10
SSELBWMZ12-320
SSELBWMZ12-320
12
40
51.6
33
24
M4
40.6
9
0.3
18
11.0
7.5
0.5
3.5x6x4.5
30
10
SSELBWMZ14-110
SSELBWMZ14-110
14
51
61.6
44
28
M4
47.4
11
0.5
24
13.5
8.0
0.5
4.5x8x4.5
40
15
SSELBWMZ16-110
SSELBWMZ16-110
16
74
74.9
65
35
M5
59.9
13
0.5
42
16.0
9.5
0.5
4.5x8x4.5
40
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Geländerführung - Typ HR 2020
Ketten Fuchs
22.11.2013
SSEBWNZ, SSE2BWNZ, SSEBWNZ-MX, SSE2BWNZ-MX - 微型直线导轨 - 滑轨加宽型 - 带定位孔,标准滑块型 - ...
Misumi
04.04.2024
E-MLGB_H, E-GMLGB_H - 经济型 微型直线导轨 - 滑块加长型 - - 单滑块 -
Misumi
17.08.2023
SWZLB, SSWZLB - 微型直线导轨滑轨加宽部/可互换·微小间隙型-标准滑块型
Misumi
30.06.2021
SSELBWNLZ, SSEL2BWNLZ, SSELBWNLZ-MX, SSEL2BWNLZ-MX - 微型直线导轨 - 滑轨加宽型 - 带定位孔,...
Misumi
04.04.2024
C-SEBW, C-SE2BW - 微型直线导轨-滑轨加宽-标准滑块/普通间隙-
Misumi
28.04.2022
SSEBWL, SSE2BWL, RSEBWL, RSE2BWL - 微型直线导轨-滑轨加宽型-标准/精密级预压型-L尺寸指定型
Misumi
04.04.2024
SSEBWV, SSE2BWV - 微型直线导轨-滑轨加宽标准型/超精密级预压-L尺寸选择型
Misumi
04.04.2024
SSELBWNZ, SSEL2BWNZ, SSELBWNZ-MX, SSEL2BWNZ-MX - 微型直线导轨 - 滑轨加宽型 - 带定位孔,滑块加长...
Misumi
04.04.2024
SSELBWM, SSEL2BWM, RSELBWM, RSEL2BWM, SSELBWM-MX, SSEL2BWM-MX - 微型直线导轨-滑轨加宽...
Misumi
04.04.2024
SSEBWM, SSE2BWM, RSEBWM, RSE2BWM - 微型直线导轨滑轨加宽标准型/精密级预压型-选择型
Misumi
04.04.2024
SSEBWMZ, SSE2BWMZ - 微型直线导轨-滑轨加宽型,滑块加宽标准型/可互换·微小间隙型标准型-L尺寸选择型
Misumi
04.04.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表