SSELBWMLZ, SSEL2BWMLZ, SSELBWMLZ-MX, SSEL2BWMLZ-MX - 微型直线导轨 - 滑轨加宽型 - 滑块加宽加长型 - 小间隙 - 标准级 - 可配置
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sselbwmlz_asmtab.prj},{NB=SSELBWMLZ12-291},{MAT=S},{MX=},{NOB=},{H=12},{GREASE=},{LS=291},{W=40},{L1=51.6},{B=33},{C=24},{SLL=M4},{S1=4.0},{L2=40.6},{K=9},{CBB=0.3},{W1=18},{W2=11.0},{H1=7.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6x4.5},{F=30},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=4.500},{ALT1=},{MC=M4},{MC1=4.0},{ALT2L=5.0},{ALT2N=5},{S2=M4},{MAT1='','Carbon Steel','S','Stainless Steel'},{MCMIN=3.242},{MCMAX=4.000},{CL=2.500},{LSC=0.0},{MS=0.0},{CA1=0.5},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=1.5},{HA2=18.5430},{WA1=2.0868},{WA2=0.7},{RA1=2.20},{POIA1=0.1400},{PPATH=selbwmz_series/selbwmz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
S
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSELBWMLZ9-81
SSELBWMLZ9-81
9
36
43.5
29
19
M4
32.5
7
0.3
14
11.0
5.2
0.5
3.5x6x3.2
30
10.5
SSELBWMLZ12-291
SSELBWMLZ12-291
12
40
51.6
33
24
M4
40.6
9
0.3
18
11.0
7.5
0.5
3.5x6x4.5
30
10.5
SSELBWMLZ14-111
SSELBWMLZ14-111
14
51
61.6
44
28
M4
47.4
11
0.5
24
13.5
8.0
0.5
4.5x8x4.5
40
15.5
SSELBWMLZ16-111
SSELBWMLZ16-111
16
74
74.9
65
35
M5
59.9
13
0.5
42
16.0
9.5
0.5
4.5x8x4.5
40
15.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表