SSELBWLZ, SSEL2BWLZ - 微型直线导轨滑轨加宽加长型/可互换·微小间隙型标准型-L尺寸指定型
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/ssel2bwlz_asmtab.prj},{NB=SSELBWLZ12-81},{MAT=S},{NOB=},{H=12},{GREASE=},{LS=81},{W=30},{L1=51.6},{B=23},{C=24},{SLL=M3x3},{L2=40.6},{K=9},{CBB=0.3},{W1=18},{W2=6.0},{H1=7.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6x4.5},{F=30},{ALT1=},{MC=M4},{ALT3=},{ALT4=},{PPATH=selbwz_series/selbwz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSELBWLZ9-81
SSELBWLZ9-81
9
25
43.5
19
19
M3x3
32.5
7
0.3
14
5.5
5.2
0.5
3.5x6x3.2
30
10.5
SSELBWLZ12-81
SSELBWLZ12-81
12
30
51.6
23
24
M3x3
40.6
9
0.3
18
6.0
7.5
0.5
3.5x6x4.5
30
10.5
SSELBWLZ14-111
SSELBWLZ14-111
14
40
61.6
28
28
M3x3.5
47.4
11
0.5
24
8.0
8.0
0.5
4.5x8x4.5
40
15.5
SSELBWLZ16-111
SSELBWLZ16-111
16
60
74.9
45
35
M4x4.5
59.9
13
0.5
42
9.0
9.5
0.5
4.5x8x4.5
40
15.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
JBH, JBHN, JBHC, JBHM, JBHMN, JBHMC - 定位销用衬套 -肩型 标准型-
Misumi
31.05.2023
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
SVR, SVRL, SVRJ, SVRLJ, SVW, SVWL, SVWJ, SVWLJ, SVWT, SVWTL, RVR, RVRL, RVW...
Misumi
04.04.2024
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
FPBA, FPBPA, FPBG, GFPBA, GFPBPA, GFPBG, BFPBA, BFPBPA, BFPBG, SFPBA, SFPBP...
Misumi
29.05.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
PSAM - 接近传感器-全金属型(保护结构IP68)
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
HFUA_,K-HFUA_,HFUAY_,K-HFUAY_ - Safety Fence Unit - A - Low Height Type -
Misumi
10.09.2023
HAUBA, HAUBB, HAUBC, HAUBD, HAUBE - 铝合金型材 标准组件 - 四面槽标准组件 - 支架连接型
Misumi
01.06.2021
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表