SSELBNLZ, SSELBNLZ-MX, SSEL2BNLZ, SSEL2BNLZ-MX - 微型直线导轨 - 带定位孔,滑块加长型 - 小间隙 - 标准级 - 可配置
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sel2bnlz_asmtab.prj},{NB=SSELBNLZ10-276},{MX=},{NOB=},{H=10},{GREASE=},{LS=276},{W=20},{L1=40.0},{B=15},{C=16},{S=M3x3},{L2=29.0},{K=7.8},{CBB=0.3},{N=10.0},{C2=16},{LL1=2.5},{W1=9},{W2=5.5},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=3.500},{ALT1=},{MC=M4},{MC1=4},{ALT2L=2.5},{ALT2N=5},{LL2=3.0},{S2=M4},{MAT1='','Carbon Steel','S','Stainless Steel'},{MCMIN=3.242},{MCMAX=4.000},{CL=2.500},{LSC=0.0},{MS=0.0},{ALT4=},{CA1=0.2},{CA2=0.3},{VA1=1.5},{HA1=1.4},{HA2=9.5430},{WA1=2.0868},{WA2=0.7},{RA1=2.20},{POIA1=0.1400},{PPATH=selbnz_series/selbnz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
S
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
N
[mm]
C2
[mm]
LL1
(l1)
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSELBNLZ8-41
SSELBNLZ8-41
8
17
32.0
12
13
M2x2.5
22.0
6.5
0.3
8.5
13
2.0
7
5.0
4.7
0.3
2.4x4.2x2.3
15
5.5
SSELBNLZ10-276
SSELBNLZ10-276
10
20
40.0
15
16
M3x3
29.0
7.8
0.3
10.0
16
2.5
9
5.5
5.5
0.3
3.5x6x3.5
20
8.0
SSELBNLZ13-71
SSELBNLZ13-71
13
27
45.8
20
20
M3x3.5
31.8
10.0
0.5
13.5
20
3.0
12
7.5
7.5
0.5
3.5x6x4.5
25
10.5
SSELBNLZ16-111
SSELBNLZ16-111
16
32
58.3
25
25
M3x4
43.3
12.0
0.5
16.0
25
4.0
15
8.5
9.5
0.5
3.5x6x4.5
40
15.5
SSELBNLZ20-161
SSELBNLZ20-161
20
40
67.7
30
30
M4x6
52.3
15.0
0.5
20.0
30
4.0
20
10.0
11.0
0.5
6x9.5x5.5
60
20.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SSEBNLV, SSEBNLV-MX, SSE2BNLV, SSE2BNLV-MX - 微型直线导轨 - 带定位孔,标准滑块型 - 轻预压 - 精密...
Misumi
04.04.2024
SSEBNL, SSEBNL-MX, SSE2BNL, SSE2BNL-MX, RSEBNL, RSE2BNL - 微型直线导轨带定位孔标准型/精密级...
Misumi
04.04.2024
SSELBNL, SSELBNL-MX, SSEL2BNL, SSEL2BNL-MX, RSELBNL, RSEL2BNL - 微型直线导轨带定位孔加...
Misumi
04.04.2024
SSELBNZ, SSELBNZ-MX, SSEL2BNZ, SSEL2BNZ-MX - 微型直线导轨 - 带定位孔,滑块加长型 - 小间隙 - 标准...
Misumi
04.04.2024
BE2KK, ABE2KK, BE2KF, ABE2KF, BE2FF, ABE2FF ,BE2KKL, ABE2KKL, BE2KFL, ABE2K...
Misumi
15.09.2021
LGBE,ALGBE,LGBEL,ALGBEL - 直线导轨高度调整块-经济型 1个-
Misumi
31.01.2024
SAULF, SAWLF - 微型直线导轨润滑装置标准型/可互换·微小间隙型标准型-L尺寸指定滑轨
Misumi
30.06.2021
03212 - 平行件套装
norelem
30.05.2024
SSELBN, SSELBN-MX, SSEL2BN, SSEL2BN-MX, RSELBN, RSEL2BN - 微型直线导轨带定位孔加长型/精密级...
Misumi
04.04.2024
线性滑轨 - LRM系列——拼接型
AirTAC
01.11.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表