SSELBNLV, SSELBNLV-MX, SSEL2BNLV, SSEL2BNLV-MX - 微型直线导轨 - 带定位孔,滑块加长型 - 轻预压 - 精密级 - 可配置
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sel2bnlv_asmtab.prj},{NB=SSELBNLV10-56},{MX=},{NOB=},{H=10},{GREASE=},{LS=56},{W=20},{L1=40.0},{B=15},{C=16},{S=M3x3},{L2=29.0},{K=7.8},{CBB=0.3},{N=10.0},{C2=16},{LL1=2.5},{W1=9},{W2=5.5},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=3.500},{ALT1=},{MC=M4},{MC1=4},{ALT2L=2.5},{ALT2N=5},{LL2=3.0},{S2=M4},{MAT1='','Carbon Steel','S','Stainless Steel'},{MCMIN=3.242},{MCMAX=4.000},{CL=2.500},{LSC=0.0},{MS=0.0},{ALT4=},{CA1=0.2},{CA2=0.3},{VA1=1.5},{HA1=1.4},{HA2=9.5430},{WA1=2.0868},{WA2=0.7},{RA1=2.20},{POIA1=0.1400},{PPATH=selbnv_series/selbnv_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
S
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
N
[mm]
C2
[mm]
LL1
(l1)
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSELBNLV8-41
SSELBNLV8-41
8
17
32.0
12
13
M2x2.5
22.0
6.5
0.3
8.5
13
2.0
7
5.0
4.7
0.3
2.4x4.2x2.3
15
5.5
SSELBNLV10-56
SSELBNLV10-56
10
20
40.0
15
16
M3x3
29.0
7.8
0.3
10.0
16
2.5
9
5.5
5.5
0.3
3.5x6x3.5
20
8.0
SSELBNLV13-71
SSELBNLV13-71
13
27
45.8
20
20
M3x3.5
31.8
10.0
0.5
13.5
20
3.0
12
7.5
7.5
0.5
3.5x6x4.5
25
10.5
SSELBNLV16-111
SSELBNLV16-111
16
32
58.3
25
25
M3x4
43.3
12.0
0.5
16.0
25
4.0
15
8.5
9.5
0.5
3.5x6x4.5
40
15.5
SSELBNLV20-161
SSELBNLV20-161
20
40
67.7
30
30
M4x6
52.3
15.0
0.5
20.0
30
4.0
20
10.0
11.0
0.5
6x9.5x5.5
60
20.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MR-M SU Series - Linear guide
cpc Europa
21.04.2020
SSEBWLZ, SSE2BWLZ - 微型直线导轨 - 滑轨加宽型标准滑块/可互换·微小间隙型普通级L尺寸指定型
Misumi
04.04.2024
SSELBWV, SSEL2BWV - 微型直线导轨 -滑轨加宽型 - 滑块加长型/轻预压 - - 精密级 - - 指定尺寸 -
Misumi
04.04.2024
C-HLGHA - 经济型 高组装直线导轨 - 长滑块型 - - 套件 -
Misumi
19.02.2024
AGMPN,AGM2PN,AGMCN,AGM2CN - 微型直线导轨·带定位孔标准滑块型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
SRZL, SRZLF - 中载型用直线导轨 可互换·微预压型
Misumi
31.03.2023
SSEBLV, SSEBLV-MX, SSE2BLV, SSE2BLV-MX - 微型直线导轨 - 标准滑块型/轻预压・微小间隙- - 精密级 - -...
Misumi
04.04.2024
SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - 微型直线导轨标准型/精密级预压型-选择型
Misumi
04.04.2024
SSELBNZ, SSELBNZ-MX, SSEL2BNZ, SSEL2BNZ-MX - 微型直线导轨 - 带定位孔,滑块加长型 - 小间隙 - 标准...
Misumi
04.04.2024
SSELBWMZ, SSEL2BWMZ, SSELBWMZ-MX, SSEL2BWMZ-MX - 微型直线导轨 - 滑轨加宽型 - 滑块加宽加长型 -...
Misumi
04.04.2024
SSEBNLV, SSEBNLV-MX, SSE2BNLV, SSE2BNLV-MX - 微型直线导轨 - 带定位孔,标准滑块型 - 轻预压 - 精密...
Misumi
04.04.2024
C-SER, C-SE2R, C-SERL, C-SE2RL - 特超重载型直线导轨 -标准-
Misumi
21.04.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表