SSELBML, SSEL2BML, RSELBML, RSEL2BML, SSELBML-MX, SSEL2BML-MX - 미니츄어리니어가이드와이드롱/상급예압-L치수지정타입
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/selbml_asmtab.prj},{NB=SSELBML10-56},{ST=S},{MAT=S},{MX=},{NOB=},{H=10},{GREASE=},{LS=56},{W=31},{L1=40.0},{B=24},{C=16},{S=M4},{L2=29.0},{K=7.8},{CBB=0.3},{W1=9},{W2=11.0},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{ALT1=},{MC=M4},{ALT4=},{PPATH=selbm_series/selbm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
S
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSELBML8-41
SSELBML8-41
8
24
32.0
19
13
M3
22.0
6.5
0.3
7
8.5
4.7
0.3
2.4x4.2x2.3
15
5.5
SSELBML10-56
SSELBML10-56
10
31
40.0
24
16
M4
29.0
7.8
0.3
9
11.0
5.5
0.3
3.5x6x3.5
20
8.0
SSELBML13-71
SSELBML13-71
13
38
45.8
31
20
M4
31.8
10.0
0.5
12
13.0
7.5
0.5
3.5x6x4.5
25
10.5
SSELBML16-111
SSELBML16-111
16
44
58.3
36
25
M4
43.3
12.0
0.5
15
14.5
9.5
0.5
3.5x6x4.5
40
15.5
SSELBML20-161
SSELBML20-161
20
54
67.7
46
30
M5
52.3
15.0
0.5
20
17.0
11.0
0.5
6x9.5x5.5
60
20.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
HAUBA, HAUBB, HAUBC, HAUBD, HAUBE - 알루미늄 프레임 표준 유닛 - 사면 홈 표준 유닛 - 브라켓 접속 타입
Misumi
01.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
LSBWRK, PLSBWRK, SLSBWRK - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - L치수 고정 -
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
03.06.2021
AZFS, AZFH, AZFM, AZFL, AZFY, AZFHE, AZFME, AZFLE, ZVULFH, ZVULFM, AZEFH, A...
Misumi
30.06.2021
MSB, SMSB - 스트리퍼볼트 - 축직경공차 e9
Misumi
03.06.2021
HFUA_,K-HFUA_,HFUAY_,K-HFUAY_ - Safety Fence Unit - A - Low Height Type -
Misumi
10.09.2023
HFUST - 경첩도어용도어 막이
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성