SSEBWLZ, SSE2BWLZ - 微型直线导轨 - 滑轨加宽型标准滑块/可互换·微小间隙型普通级L尺寸指定型
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/se2bwlz_asmtab.prj},{NB=SSEBWLZ12-51},{MAT=S},{NOB=},{H=12},{GREASE=},{LS=51},{W=30},{L1=38.0},{B=21},{C=12},{SLL=M2.6x3},{L2=27.0},{K=9.0},{CBB=0.3},{W1=18},{W2=6.0},{H1=7.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6.4.5},{F=30},{ALT1=},{MC=M4},{ALT4=},{PPATH=ssebwz_series/ssebwz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSEBWLZ9-51
SSEBWLZ9-51
9
25
31.1
18
12
M2.6x2.5
20.1
7.0
0.3
14
5.5
5.2
0.5
3.5x6x3.2
30
10.5
SSEBWLZ12-51
SSEBWLZ12-51
12
30
38.0
21
12
M2.6x3
27.0
9.0
0.3
18
6.0
7.5
0.5
3.5x6.4.5
30
10.5
SSEBWLZ14-71
SSEBWLZ14-71
14
40
44.3
28
15
M3x3.5
30.1
11.0
0.5
24
8.0
8.0
0.5
4.5x8x4.5
40
15.5
SSEBWLZ16-71
SSEBWLZ16-71
16
60
55.0
45
20
M4x4.5
40.0
13.0
0.5
42
9.0
9.5
0.5
4.5x8x4.5
40
15.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - 微型直线导轨标准型/精密级预压型-选择型
Misumi
04.04.2024
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 调整螺丝组件-内六角孔...
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
BNFB, BNFM, BNFR, BNFA - 滚珠丝杠螺帽支架-H尺寸选择型
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
GPA, GPAS - 油嘴
Misumi
30.06.2021
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
HAUBA, HAUBB, HAUBC, HAUBD, HAUBE - 铝合金型材 标准组件 - 四面槽标准组件 - 支架连接型
Misumi
01.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表