SSEBNLZ, SSEBNLZ-MX, SSE2BNLZ, SSE2BNLZ-MX - 미니어처 리니어 가이드 - 노크 홀 붙이 표준 블록 / 경예압 · 미세 틈새 - - 일반 급 - - 지정 치수 -
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sebnlz_asmtab.prj},{NB=SSEBNLZ10-36},{MAT=S},{MX=},{NOB=},{H=10},{GREASE=},{LS=36},{W=20},{L1=30.0},{B=15},{C=10},{SLL=M3x3},{L2=19.0},{K=7.8},{CBB=0.3},{N=10.0},{C2=10},{LL1=2.5},{W1=9},{W2=5.5},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{ALT1=},{MC=M4},{ALT4=},{PPATH=sebnlz_series/sebnlz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
N
[mm]
C2
[mm]
LL1
(l1)
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSEBNLZ8-41
SSEBNLZ8-41
8
17
23.6
12
8
M2x2.5
13.6
6.5
0.3
8.5
8
2.0
7
5.0
4.7
0.3
2.4x4.2x2.3
15
5.5
SSEBNLZ10-36
SSEBNLZ10-36
10
20
30.0
15
10
M3x3
19.0
7.8
0.3
10.0
10
2.5
9
5.5
5.5
0.3
3.5x6x3.5
20
8.0
SSEBNLZ13-46
SSEBNLZ13-46
13
27
33.9
20
15
M3x3.5
19.9
10.0
0.5
13.5
14
3.0
12
7.5
7.5
0.5
3.5x6x4.5
25
10.5
SSEBNLZ16-71
SSEBNLZ16-71
16
32
42.4
25
20
M3x4
27.4
12.0
0.5
16.0
20
4.0
15
8.5
9.5
0.5
3.5x6x4.5
40
15.5
SSEBNLZ20-101
SSEBNLZ20-101
20
40
50.0
30
25
M4x6
34.6
15.0
0.5
20.0
25
4.0
20
10.0
11.0
0.5
6x9.5*5.5
60
20.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성