SSEBN, SSEBN-MX, SSE2BN, SSE2BN-MX, RSEBN, RSE2BN - 미니츄어 리니어 가이드 맞춤핀 홀붙이 표준/상급예압-선택 타입
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/ssebn_asmtab.prj},{NB=SSEBN10-35},{ST=S},{MAT=S},{MX=},{NOB=},{H=10},{GREASE=},{LS=35},{W=20},{L1=30.0},{B=15},{C=10},{SLL=M3x3},{L2=19.0},{K=7.8},{CBB=0.3},{N=10.0},{C2=10},{LL1=2.5},{W1=9},{W2=5.5},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{ALT1=},{MC=M4},{ALT2=},{ALT2L=2.5},{ALT2N=5},{ALT4=},{PPATH=ssebn_series/ssebn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
N
[mm]
C2
[mm]
LL1
(l1)
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSEBN8-40
SSEBN8-40
SSEBN
8
17
23.6
12
8
M2x2.5
13.6
6.5
0.3
8.5
8
2.0
7
5.0
4.7
0.3
2.4x4.2x2.3
15
5.0
SSEBN10-35
SSEBN10-35
SSEBN
10
20
30.0
15
10
M3x3
19.0
7.8
0.3
10.0
10
2.5
9
5.5
5.5
0.3
3.5x6x3.5
20
7.5
SSEBN13-45
SSEBN13-45
SSEBN
13
27
33.9
20
15
M3x3.5
19.9
10.0
0.5
13.5
14
3.0
12
7.5
7.5
0.5
3.5x6x4.5
25
10.0
SSEBN16-70
SSEBN16-70
SSEBN
16
32
42.4
25
20
M3x4
27.4
12.0
0.5
16.0
20
4.0
15
8.5
9.5
0.5
3.5x6x4.5
40
15.0
SSEBN20-100
SSEBN20-100
SSEBN
20
40
50.0
30
25
M4x6
34.6
15.0
0.5
20.0
25
4.0
20
10.0
11.0
0.5
6x9.5*5.5
60
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 조정나사세트-육각홀붙...
Misumi
30.06.2021
STWN, STWS - 고정링 - C - 외부
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성