SSEBML, SSEBML-MX, SSE2BML, SSE2BML-MX, RSEBML, RSE2BML - 미니츄어리니어가이드와이드표준/상급예압-L치수지정타입
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/ssebml_asmtab.prj},{NB=SSEBML10-36},{ST=S},{MAT=S},{NOB=},{MX=},{H=10},{GREASE=},{LS=36},{W=31},{L1=30.0},{B=24},{C=10},{S=M4},{L2=19.0},{K=7.8},{CBB=0.3},{W1=9},{W2=11.0},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{ALT1=},{MC=M4},{ALT4=},{PPATH=ssebm_series/ssebm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
S
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSEBML8-41
SSEBML8-41
SSEBML
8
24
23.6
19
8
M3
13.6
6.5
0.3
7
8.5
4.7
0.3
2.4x4.2x2.3
15
5.5
SSEBML10-36
SSEBML10-36
SSEBML
10
31
30.0
24
10
M4
19.0
7.8
0.3
9
11.0
5.5
0.3
3.5x6x3.5
20
8.0
SSEBML13-46
SSEBML13-46
SSEBML
13
38
33.9
31
12
M4
19.9
10.0
0.5
12
13.0
7.5
0.5
3.5x6x4.5
25
10.5
SSEBML16-71
SSEBML16-71
SSEBML
16
44
42.4
36
16
M4
27.4
12.0
0.5
15
14.5
9.5
0.5
3.5x6x4.5
40
15.5
SSEBML20-101
SSEBML20-101
SSEBML
20
54
50.0
46
25
M5
34.6
15.0
0.5
20
17.0
11.0
0.5
6x9.5*5.5
60
20.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - 미니츄어 리니어 가이드 표준/상급예압-선택 타입
Misumi
04.04.2024
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
B6 _ _ ZZ, B6 _ _ AZZ, SB6 _ _ ZZ, SB6 _ _ AZZ, BR _ _ ZZ, SBR _ _ ZZ - Spe...
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
NFS5-2020, NFSB5-2020, HFS5-2020, HFSB5-2020, CAF5-2020, HFSY5-2020, NFSF5-...
Misumi
08.05.2023
CBS, CBSST - 낮은머리육각홀붙이볼트
Misumi
22.04.2022
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 조정나사세트-육각홀붙...
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성